ZHCSYV8A September 2025 – November 2025 TMUXHS221F
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| ICC-ACTIVE | 有效电源电流 | OEn = 0V SEL= 0V、1.2V 或 VCC 0V < VI/O < 3.6V |
23 | 62 | µA | |
| ICC-OVP | OVP 条件下的电源电流 | OEn = 0V SEL = 0V、1.2V 或 VCC VI/O > VPOS_THLD |
24 | 55 | μA | |
| ICC_PD_OVP | 待机关断电源电流 | OEn = 1.2V、1.8V 或 VCC SEL = 0V、1.2V、1.8V 或 VCC |
5 | 15 | µA | |
| ICC_PD | 待机关断电源电流 | OEn = 1.2V、1.8V 或 VCC SEL = 0V、1.2V、1.8V 或 VCC |
2 | 8 | µA | |
| 直流特性 | ||||||
| RON | ON 状态电阻 | VI/O = 0.4V ISINK = 8mA VCC = 1.62V-5.5V |
5.6 | 13 | Ω | |
| ΔRON | 通道间的导通状态电阻匹配 | VI/O = 0.4V VCC=1.62V-5.5V ISINK = 8mA |
0.173 | 0.349 | Ω | |
| RON (FLAT) | 导通状态电阻平坦度 | VI/O = 0V 至 0.4V VCC = 1.62 ISINK = 8mA |
0.09 | 0.36 | Ω | |
| RON (FLAT) | 导通状态电阻平坦度 | VI/O = 0V 至 0.4V VCC=2.3V-5.5V ISINK = 8mA |
0.055 | 0.36 | Ω | |
| IOFF_0V | VCC = 0V 时的 I/O 引脚关断漏电流 | OEn = H VD± = 0V 或 3.6V VCC = 0V VD1±或 VD2± = 3.6V |
-12.5 | 0.9 | 15.5 | µA |
| IOFF | I/O 引脚关断漏电流 | OEn = H VD± = 0V 或 3.6V VCC = 1.62V 至 5.5V VD1±或 VD2± = 3.6V |
-2.73 | 0.1 | 2.73 | µA |
| IOFF-28V | D± 上的 OVP 情况下的 D1±、D2± 引脚关断漏电流 | OEn = H VD± = 28V VCC = 1.62V 至 5.5V VD1± 或 VD2± = 0V |
-0.5 | 0.5 | µA | |
| IOFF-28V-DPN | OVP 情况下的 D± 引脚关断漏电流 | OEn = H VD± = VOVP_THREDHOLD 至 28V VCC = 1.62V 至 5.5V VD1± 或 VD2± = 0V |
220 | 626 | 807 | µA |
| ION | ON 漏电流 | VD± = 3.6V VD1± 和 VD2± = 高阻态 |
-5.5 | 0.25 | 7.5 | µA |
| 数字特性 | ||||||
| VIH | 输入逻辑高电平 | SEL、OEn | 0.77 | V | ||
| VIL | 输入逻辑低电平 | SEL、OEn | 0.39 | V | ||
| IIH | 输入高漏电流 | SEL、OEn = 1.2V、1.8V 或 VCC | -1 | 0.35 | 5 | μA |
| IIL | 输入低漏电流 | SEL、OEn = 0V | -1 | ±0.002 | 5 | μA |
| CI | 数字输入电容 | SEL = 0V、1.2V、1.8V 或 VCC f = 1MHz |
3 | pF | ||
| 保护 | ||||||
| VOVP_TH | OVP 正阈值(D± 上升) | 4.5 | 5.1 | 5.7 | V | |
| VOVP_HYST | OVP 阈值迟滞 | 110 | 250 | 440 | mV | |
| VCLAMP_V | 在 OVP 情况下,D1± 和 D2± 引脚上出现的最大电压 | VD± = 0V 至 28V VCC=1.62V-5.5V tRISE(10% 至 90%)= 100ns RL = 开路 OEn= 0V |
7.24 | 7.67 | V | |
| VD± = 0V 至 28V VCC=1.62V-5.5V tRISE (10% 至 90%)= 100ns RL = 50Ω 开关导通或关断 OEn = 0V |
6.8 | 7.3 | V | |||
| tCLAMP | 高于 5V 的最大 OVP 瞬态持续时间 | VD± = 0V 至 28V VCC=1.62 tRISE(10% 至 90%)= 100ns RL = 开路 OEn= 0V |
54 | 130 | ns | |
| tCLAMP | 高于 5V 的最大 OVP 瞬态持续时间 | VD± = 0V 至 28V VCC=2.3V-5.5V tRISE(10% 至 90%)= 100ns RL = 开路 OEn= 0V |
54 | 84 | ns | |
| VD± = 0V 至 28V tRISE(10% 至 90%)= 100ns RL = 50Ω 开关导通或关断 OEn = 0V |
39 | 56 | ns | |||