ZHCSXX7A February 2025 – April 2025 TMUX8612
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟开关 | |||||||
| RON | 导通电阻 | VS = -25V 至 +25V ID = -10mA |
25°C | 14 | 19.6 | Ω | |
| -40°C 至 +50°C | 21 | ||||||
| -40°C 至 +85°C | 22.4 | ||||||
| -40°C 至 +125°C | 28 | ||||||
| ΔRON | 通道间的导通电阻不匹配 | VS = -25V 至 +25V ID = -10mA |
25°C | 0.28 | 0.84 | Ω | |
| -40°C 至 +50°C | 1 | ||||||
| -40°C 至 +85°C | 1.12 | ||||||
| -40°C 至 +125°C | 1.4 | ||||||
| RON FLAT | 导通电阻平坦度 | VS = -25V 至 +25V ID = -10mA |
25°C | 0.25 | Ω | ||
| RON DRIFT | 导通电阻漂移 | VS = 0V,IS = –10mA | -40°C 至 +125°C | 0.08 | Ω/°C | ||
| IS(OFF) | 源极关断漏电流(1) | VDD = 39.6 V,VSS = -39.6 V 开关状态为关断 VS = +25 V/-25 V VD = -25 V/+25 V |
25°C | 30 | 150 | pA | |
| -40°C 至 +50°C | -350 | 110 | 350 | ||||
| -40°C 至 +85°C | -1500 | 1500 | |||||
| -40°C 至 +125°C | -15000 | 15000 | |||||
| ID(OFF) | 漏极关断漏电流(1) | VDD = 39.6 V,VSS = -39.6 V 开关状态为关断 VS = +25 V/-25 V VD = -25 V/+25 V |
25°C | 30 | 150 | pA | |
| -40°C 至 +50°C | -350 | 110 | 350 | ||||
| -40°C 至 +85°C | -1500 | 1500 | |||||
| -40°C 至 +125°C | -15000 | 15000 | |||||
| IS(ON) ID(ON) |
通道导通漏电流(2) | VDD = 39.6V,VSS = -39.6V 开关状态为导通 VS = VD = ±25V |
25°C | 45 | 150 | pA | |
| -40°C 至 +50°C | -350 | 350 | |||||
| -40°C 至 +85°C | -1000 | 1000 | |||||
| -40°C 至 +125°C | -7500 | 7500 | |||||
| ΔIS(ON) ΔID(ON) |
通道之间的漏电流不匹配(2) | VDD = 39.6V,VSS = -39.6V 开关状态为导通 VS = VD = ±25V |
25°C | 25 | pA | ||
| 50°C | 30 | ||||||
| 85°C | 40 | ||||||
| 125°C | 70 | ||||||