ZHCSXX7A February 2025 – April 2025 TMUX8612
PRODUCTION DATA
TMUX861x 器件采用特殊的开关架构设计,能够在大部分开关输入操作区域产生超平坦的导通电阻 (RON)。平坦的 RON 响应允许该器件用于精密传感器应用,因为无论采样的信号如何,RON 都会得到控制。该架构在没有电荷泵的情况下实现,因此器件不会产生不必要的噪声来影响采样精度。
最平坦的导通电阻区域从 VSS 延伸到比 VDD 低约 5V。一旦信号在 VDD 为 5V 的范围内,导通电阻会呈指数级增加,并且可能影响所需信号传输。