电源电压为 VDD ±10%,VSS ±10% 时(除非另有说明)
| 每通道持续电流 (IDC) (2) |
TA = 25°C |
TA = 85°C |
TA = 125°C |
单位 |
| 封装 |
测试条件 |
| PW (TSSOP) |
+44 V 双电源(1) |
220 |
160 |
100 |
mA |
| ±15V 双电源 |
220 |
160 |
100 |
mA |
| +12V 单电源 |
190 |
130 |
90 |
mA |
| ±5V 双电源 |
170 |
120 |
80 |
mA |
| +5V 单电源 |
130 |
90 |
60 |
mA |
(2) 请参阅绝对最大额定值 表中的总功率耗散 (Ptot) 限制,必须遵循最大持续电流规格。