ZHCSP70 January 2024 TMUX7212M
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tON | 控制输入的开通时间 | VS = 10V RL = 300Ω,CL = 35pF 请参阅导通和关断时间 |
25°C | 100 | 185 | ns | |
| –40°C 至 +85°C | 210 | ns | |||||
| –55°C 至 +125°C | 230 | ns | |||||
| tOFF | 控制输入的关断时间 | VS = 10V RL = 300Ω,CL = 35pF 请参阅导通和关断时间 |
25°C | 90 | 210 | ns | |
| –40°C 至 +85°C | 225 | ns | |||||
| –55°C 至 +125°C | 235 | ns | |||||
| tON (VDD) | 器件开通时间 (VDD 至输出) |
VDD 上升时间 = 1µs RL = 300Ω,CL = 35pF 请参阅导通 (VDD) 时间 |
25°C | 0.17 | ms | ||
| –40°C 至 +85°C | 0.18 | ms | |||||
| –55°C 至 +125°C | 0.18 | ms | |||||
| tPD | 传播延迟 | RL = 50Ω,CL = 5pF 请参阅传播延迟 |
25°C | 260 | ps | ||
| QINJ | 电荷注入 | VS = 0V,CL = 100pF 请参阅电荷注入 |
25°C | 92 | pC | ||
| OISO | 关断隔离 | RL = 50Ω,CL = 5pF VS = 0V,f = 100kHz 请参阅关断隔离 |
25°C | –70 | dB | ||
| OISO | 关断隔离 | RL = 50Ω,CL = 5pF VS = 0V,f = 1MHz 请参阅关断隔离 |
25°C | -50 | dB | ||
| XTALK | 串扰 | RL = 50Ω,CL = 5pF VS = 0V,f = 100kHz 请参阅串扰 |
25°C | -112 | dB | ||
| XTALK | 串扰 | RL = 50Ω,CL = 5pF VS = 0V,f = 1MHz 请参阅串扰 |
25°C | -93 | dB | ||
| BW | –3dB 带宽 | RL = 50Ω,CL = 5pF VS = 0V 请参阅带宽 |
25°C | 48 | MHz | ||
| IL | 插入损耗 | RL = 50Ω,CL = 5pF VS = 0V,f = 1MHz |
25°C | -0.14 | dB | ||
| ACPSRR | 交流电源抑制比 | VPP = 0.62V(在 VDD 和 VSS 上) RL = 50Ω,CL = 5pF, f = 1MHz 请参阅 ACPSRR |
25°C | -68 | dB | ||
| THD+N | 总谐波失真 + 噪声 | VPP = 20V,VBIAS = 0V RL = 10kΩ,CL = 5pF, f = 20Hz 至 20kHz 请参阅 THD + 噪声 |
25°C | 0.0003 | % | ||
| CS(OFF) | 源极关断电容 | VS = 0V,f = 1MHz | 25°C | 28 | pF | ||
| CD(OFF) | 漏极关断电容 | VS = 0V,f = 1MHz | 25°C | 45 | pF | ||
| CS(ON), CD(ON) |
导通电容 | VS = 0V,f = 1MHz | 25°C | 145 | pF | ||