ZHCSP70 January 2024 TMUX7212M
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟开关 | |||||||
| RON | 导通电阻 | VS = –15V 至 +15V ID = –10mA 请参阅导通电阻 |
25°C | 1.7 | 2.5 | Ω | |
| –40°C 至 +85°C | 3 | Ω | |||||
| –55°C 至 +125°C | 3.6 | Ω | |||||
| ΔRON | 通道间的导通电阻不匹配 | VS = –15V 至 +15V ID = –10mA 请参阅导通电阻 |
25°C | 0.1 | 0.18 | Ω | |
| –40°C 至 +85°C | 0.19 | Ω | |||||
| –55°C 至 +125°C | 0.21 | Ω | |||||
| RON FLAT | 导通电阻平坦度 | VS = –15V 至 +15V IS = –10mA 请参阅导通电阻 |
25°C | 0.3 | 0.6 | Ω | |
| –40°C 至 +85°C | 0.8 | Ω | |||||
| –55°C 至 +125°C | 0.95 | Ω | |||||
| RON DRIFT | 导通电阻漂移 | VS = 0V,IS = –10mA 请参阅导通电阻 |
–55°C 至 +125°C | 0.008 | Ω/°C | ||
| IS(OFF) | 源极关断漏电流(1) | VDD = 22V,VSS = –22V 开关状态为关断 VS = +15V/–15V VD = –15V/+ 15V 请参阅关断漏电流 |
25°C | –1 | 0.05 | 1 | nA |
| –40°C 至 +85°C | -4.5 | 4.5 | nA | ||||
| –55°C 至 +125°C | -33 | 33 | nA | ||||
| ID(OFF) | 漏极关断漏电流(1) | VDD = 22V,VSS = –22V 开关状态为关断 VS = +15V/–15V VD = –15V/+ 15V 请参阅关断漏电流 |
25°C | -1 | 0.1 | 1 | nA |
| –40°C 至 +85°C | -4.5 | 4.5 | nA | ||||
| –55°C 至 +125°C | -33 | 33 | nA | ||||
| IS(ON) ID(ON) |
通道导通漏电流(2) | VDD = 22V,VSS = –22V 开关状态为导通 VS = VD = ±15V 请参阅导通漏电流 |
25°C | -1 | 0.1 | 1 | nA |
| –40°C 至 +85°C | –1.5 | 1.5 | nA | ||||
| –55°C 至 +125°C | –8 | 8 | nA | ||||
| 逻辑输入(SEL/EN 引脚) | |||||||
| VIH | 逻辑电压高位 | –55°C 至 +125°C | 1.3 | 44 | V | ||
| VIL | 逻辑电压低位 | –55°C 至 +125°C | 0 | 0.8 | V | ||
| IIH | 输入漏电流 | –55°C 至 +125°C | 0.4 | 1.2 | µA | ||
| IIL | 输入漏电流 | –55°C 至 +125°C | -0.1 | –0.005 | µA | ||
| CIN | 逻辑输入电容 | –55°C 至 +125°C | 3.5 | pF | |||
| 电源 | |||||||
| IDD | VDD 电源电流 | VDD = 22 V,VSS = -22 V 逻辑输入 = 0V、5V 或 VDD |
25°C | 33 | 65 | µA | |
| –40°C 至 +85°C | 74 | µA | |||||
| –55°C 至 +125°C | 90 | µA | |||||
| ISS | VSS 电源电流 | VDD = 22 V,VSS = -22 V 逻辑输入 = 0V、5V 或 VDD |
25°C | 7 | 26 | µA | |
| –40°C 至 +85°C | 30 | µA | |||||
| –55°C 至 +125°C | 45 | µA | |||||