ZHCSNI4C July 2020 – July 2024 TMUX6234
PRODUCTION DATA
TMUX6234 是具有低导通电阻的多通道 CMOS 开关。TMUX6234 包含四个独立控制的 SPDT 开关和一个用于启用或禁用全部四个通道的 EN 引脚。该器件支持单电源(4.5V 至 36V)、双电源(±4.5V 至 ±18V)或非对称电源(例如,VDD = 18V,VSS = –5V)。TMUX6234 可在源极 (Sx) 和漏极 (D) 引脚上支持从 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。
所有逻辑控制输入引脚均支持 1.8V 到 VDD 的逻辑电平,当器件在宽逻辑电压范围内运行时,可确保逻辑兼容性。失效防护逻辑电路允许先在控制引脚上施加电压,然后在电源引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。
TMUX6234 是精密开关和多路复用器系列器件。这些器件具有非常低的导通和关断漏电流以及低电荷注入,因此可用于高精度测量应用。
| 器件型号 | 封装(1) | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TMUX6234 | PW(TSSOP,20) | 6.50 mm × 4.40 mm |
| RRQ(WQFN,20) | 4.00 mm × 4.00 mm |
典型应用