ZHCSM94D October 2020 – July 2024 TMUX6211 , TMUX6212 , TMUX6213
PRODUCTION DATA
| 每通道持续电流 (IDC) (2) | TA = 25°C | TA = 85°C | TA = 125°C | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 封装 | 测试条件 | ||||
| PW (TSSOP) | +36V 双电源(1) | 220 | 160 | 100 | mA |
| ±15V 双电源 | 220 | 160 | 100 | mA | |
| +12V 单电源 | 190 | 130 | 90 | mA | |
| ±5V 双电源 | 170 | 120 | 80 | mA | |
| +5V 单电源 | 130 | 90 | 60 | mA | |
| RUM (WQFN) | +36V 单电源(1) | 330 | 220 | 120 | mA |
| ±15V 双电源 | 330 | 220 | 120 | mA | |
| +12V 单电源 | 260 | 180 | 110 | mA | |
| ±5V 双电源 | 240 | 160 | 100 | mA | |
| +5V 单电源 | 180 | 120 | 80 | mA | |