ZHCSIT7B September 2018 – August 2025 TMUX6119
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟开关 | |||||||
| VA | 模拟信号范围 | TA = -40°C 至 +125°C | VSS | VDD | V | ||
| RON | 导通电阻 | VS = 0V,IS = 1mA | 120 | 135 | Ω | ||
| VS = ±10V,IS = 1mA | 140 | 165 | Ω | ||||
| TA = -40°C 至 +85°C | 210 | Ω | |||||
| TA = -40°C 至 +125°C | 245 | Ω | |||||
| ΔRON | 通道间的导通电阻不匹配 | VS = ±10V,IS = 1mA | 2.4 | 6 | Ω | ||
| TA = -40°C 至 +85°C | 9 | Ω | |||||
| TA = -40°C 至 +125°C | 11 | Ω | |||||
| RON_FLAT | 导通电阻平坦度 | VS = -10V、0V、+10V,IS = 1mA | 22 | 45 | Ω | ||
| TA = -40°C 至 +85°C | 47 | Ω | |||||
| TA = -40°C 至 +125°C | 49 | Ω | |||||
| RON_DRIFT | 导通电阻漂移 | VS = 0V | 0.5 | %/°C | |||
| IS(OFF) | 源极关断漏电流(1) | 开关状态为关断,VS = +10V/-10V,VD = -10V/10V | -0.02 | 0.005 | 0.02 | nA | |
| TA = -40°C 至 +85°C | -0.12 | 0.05 | nA | ||||
| TA = -40°C 至 +125°C | -1 | 0.2 | nA | ||||
| ID(OFF) | 漏极关断漏电流(1) | 开关状态为关断,VS = +10V/-10V,VD = -10V/+10V | -0.02 | 0.005 | 0.02 | nA | |
| TA = -40°C 至 +85°C | -0.12 | 0.05 | nA | ||||
| TA = -40°C 至 +125°C | -1 | 0.2 | nA | ||||
| ID(ON) | 漏极导通漏电流 | 开关状态为导通,VS = +10V/-10V,VD = -10V/+10V | -0.04 | 0.01 | 0.04 | nA | |
| TA = -40°C 至 +85°C | -0.25 | 0.1 | nA | ||||
| TA = -40°C 至 +125°C | -1.8 | 0.4 | nA | ||||
| 数字输入(EN、Ax 引脚) | |||||||
| VIH | 逻辑电压高电平 | 2 | V | ||||
| VIL | 逻辑电压低电平 | 0.8 | V | ||||
| RPD(EN) | EN 引脚上的下拉电阻 | 6 | MΩ | ||||
| 电源 | |||||||
| IDD | VDD 电源电流 | VA = 0V 或 3.3V,VS = 0V | 16 | 21 | µA | ||
| TA = -40°C 至 +85°C | 22 | µA | |||||
| TA = -40°C 至 +125°C | 23 | µA | |||||
| ISS | VSS 电源电流 | VA = 0V 或 3.3V,VS = 0V | 7 | 10 | µA | ||
| TA = -40°C 至 +85°C | 11 | µA | |||||
| TA = -40°C 至 +125°C | 12 | µA | |||||