ZHCSZ29A October   2025  – December 2025 TMUX4819 , TMUX4821

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 绝对最大额定值
  7. 6 ESD 等级
  8. 7 热性能信息
  9. 8 建议运行条件
  10. 9 源极或漏极持续电流
  11. 10源极或漏极 RMS 电流
  12. 11电气特性 
  13. 12开关特性 
  14. 13典型特性
  15. 14参数测量信息
    1. 14.1  导通电阻
    2. 14.2  导通漏电流
    3. 14.3  关断漏电流
    4. 14.4  断电漏电流
    5. 14.5  传播延迟
    6. 14.6  tON (VDD) 和 tOFF (VDD) 时间
    7. 14.7  转换时间
    8. 14.8  先断后合
    9. 14.9  THD + 噪声
    10. 14.10 电源抑制比 (PSRR)
    11. 14.11 电荷注入
    12. 14.12 带宽
    13. 14.13 关断隔离
    14. 14.14 串扰
  16. 15详细说明
    1. 15.1 功能方框图
    2. 15.2 器件功能模式
    3. 15.3 特性说明
      1. 15.3.1 超出电源电压
      2. 15.3.2 双向运行
      3. 15.3.3 断电保护
      4. 15.3.4 1.2V 或 1.8V 逻辑兼容输入
      5. 15.3.5 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
      6. 15.3.6 失效防护逻辑
  17. 16应用和实施
    1. 16.1 应用信息
    2. 16.2 典型应用
      1. 16.2.1 音频放大器切换
        1. 16.2.1.1 设计要求
        2. 16.2.1.2 详细设计过程
        3. 16.2.1.3 应用曲线
      2. 16.2.2 智能给药流量计
        1. 16.2.2.1 设计要求
        2. 16.2.2.2 详细设计过程
        3. 16.2.2.3 应用曲线
    3. 16.3 电源相关建议
    4. 16.4 布局
      1. 16.4.1 布局指南
      2. 16.4.2 布局示例
  18. 17器件和文档支持
    1. 17.1 文档支持
      1. 17.1.1 相关文档
    2. 17.2 接收文档更新通知
    3. 17.3 支持资源
    4. 17.4 商标
    5. 17.5 静电放电警告
    6. 17.6 术语表
  19. 18修订历史记录
  20. 19机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

音频放大器切换

通常,系统中有多个音频源,让用户可以选择将哪个音频源连接到扬声器。为了在这些音频源之间进行切换,可以使用 TMUX48xx。线路输入可偏置为负电压,而 D 类放大器输出可高于常用的 3V 和 5V 电源电压。因此,任何连接的电路都需要处理这个双极电压。在具有多个扬声器输出和一个音频源的系统中,同样也可以使用这个方案。此处使用开关从内部扬声器切换到外部扬声器。图 16-1 所示为这些应用的方框图。此处使用 TLV320AIC3x 作为驱动 TPA313x D 类音频放大器的音频编解码器。此外,如果外部连接器(音频插孔输入或外部扬声器)需要 IEC 保护,则可以使用双通道 TPD2E007。

TMUX48xx 可用于在 1.8V 至 5.5V 的电源电压范围内切换至 ±15V。电源也可直接由 GPIO 驱动,从而允许用户将器件置于超低功耗模式。在此模式下,TMUX48xx 以断电保护状态运行,因此输入端的任何高电压都不会传播到输出端。此特性有助于正确执行上电循环并提高系统稳健性。此外,TMUX48xx 具有出色的 THD+N 性能,因此通过开关可更大限度地降低对音频信号质量的影响。得益于这一优势,系统设计人员能够在不影响信号完整性的情况下节省很大一部分电路板面积。

TMUX4821 TMUX4819 音频放大器切换图 16-1 音频放大器切换