ZHCSZ29A October   2025  – December 2025 TMUX4819 , TMUX4821

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 绝对最大额定值
  7. ESD 等级
  8. 热性能信息
  9. 建议运行条件
  10. 源极或漏极持续电流
  11. 10源极或漏极 RMS 电流
  12. 11电气特性 
  13. 12开关特性 
  14. 13典型特性
  15. 14参数测量信息
    1. 14.1  导通电阻
    2. 14.2  导通漏电流
    3. 14.3  关断漏电流
    4. 14.4  断电漏电流
    5. 14.5  传播延迟
    6. 14.6  tON (VDD) 和 tOFF (VDD) 时间
    7. 14.7  转换时间
    8. 14.8  先断后合
    9. 14.9  THD + 噪声
    10. 14.10 电源抑制比 (PSRR)
    11. 14.11 电荷注入
    12. 14.12 带宽
    13. 14.13 关断隔离
    14. 14.14 串扰
  16. 15详细说明
    1. 15.1 功能方框图
    2. 15.2 器件功能模式
    3. 15.3 特性说明
      1. 15.3.1 超出电源电压
      2. 15.3.2 双向运行
      3. 15.3.3 断电保护
      4. 15.3.4 1.2V 或 1.8V 逻辑兼容输入
      5. 15.3.5 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
      6. 15.3.6 失效防护逻辑
  17. 16应用和实施
    1. 16.1 应用信息
    2. 16.2 典型应用
      1. 16.2.1 音频放大器切换
        1. 16.2.1.1 设计要求
        2. 16.2.1.2 详细设计过程
        3. 16.2.1.3 应用曲线
      2. 16.2.2 智能给药流量计
        1. 16.2.2.1 设计要求
        2. 16.2.2.2 详细设计过程
        3. 16.2.2.3 应用曲线
    3. 16.3 电源相关建议
    4. 16.4 布局
      1. 16.4.1 布局指南
      2. 16.4.2 布局示例
  18. 17器件和文档支持
    1. 17.1 文档支持
      1. 17.1.1 相关文档
    2. 17.2 接收文档更新通知
    3. 17.3 支持资源
    4. 17.4 商标
    5. 17.5 静电放电警告
    6. 17.6 术语表
  19. 18修订历史记录
  20. 19机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

智能给药流量计

对于智能给药应用,必须监测药物剂量的测量是否精确。一种非常精确的架构是基于传感器的飞行时间差 (ToF) 架构。与气体应用相比,许多液体流量传感器系统具有更高的衰减。在这些高衰减的情况下,使用更高的激励电压可以显著提高信噪比 (SNR)。采用双向 2:1 多路复用器,可将 MCU 的发送和接收信号切换至收发器,且不会失真。

由于 TMUX48xx 可以支持超出电源电压的信号,因此是处理这种更高激励电压的绝佳选择。TMUX48xx 可用于在 1.8V 至 5.5V 的电源电压范围内切换至 -15V 至 15V,并具有超低导通电阻,可最大限度降低对信号质量的影响。电源也可直接由 GPIO 驱动,从而允许用户将器件置于超低功耗模式。在此模式下,TMUX48xx 以断电保护状态运行,因此输入端的任何高电压都不会传播到输出端。此特性有助于正确执行上电循环并提高系统稳健性。此外,TMUX48xx 具有出色的 THD+N 性能,因此通过开关可更大限度地降低对信号质量的影响。

TMUX4821 TMUX4819 智能给药流量计图 16-4 智能给药流量计