ZHCSZ29A October 2025 – December 2025 TMUX4819 , TMUX4821
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | TMUX4821 | TMUX4819 | ||
| 1 | S1 | SA | I/O | 源极引脚 1 或 A。可以是输入或输出。 |
| 2 | D1 | N.C | I/O | 漏极引脚 1。可以是输入或输出。对于 N.C.,将引脚连接到 GND 可将引脚保持在已知状态(未在内部连接)。 |
| 3 | SEL2 | EN | I | 逻辑控制输入。控制开关连接 |
| 4 | GND | GND | GND | 接地 (0V) 基准 |
| 5 | S2 | SB | I/O | 源极引脚 2 或 B。可以是输入或输出。 |
| 6 | D2 | D | I/O | 漏极引脚 2 或漏极。可以是输入或输出。 |
| 7 | SEL1 | SEL | I | 逻辑控制输入。控制开关连接。 |
| 8 | VDD | VDD | P | 正电源。该引脚是正电源电势最高的引脚。为了实现可靠运行,应在 VDD 和 GND 之间连接一个 0.1µF 至 10µF 的去耦电容器。根据表 15-1 控制开关连接。 |
| 散热焊盘 | GND | GND | GND | 接地 (0V) 基准 |