ZHCSZ29A October 2025 – December 2025 TMUX4819 , TMUX4821
PRODUCTION DATA
TMUX48xx 在控制输入引脚 (SEL) 上支持失效防护逻辑,因此无论电源引脚的状态如何,均支持高达 5.5V 的工作电压。此特性允许在电源引脚之前对控制引脚施加电压,从而保护器件免受潜在的损坏。失效防护逻辑无需在逻辑控制引脚上进行电源时序控制,从而更大限度地降低了系统复杂性。例如,失效防护逻辑特性允许在 VDD = 0V 时将 TMUX48xx 的逻辑输入引脚斜升至 5.5V。在断电情况下,可防止逻辑控制输入出现高达 5.5V 的正向故障,但不针对负向过压情况提供保护。