ZHCSNR3E May 2022 – September 2024 TMUX4051 , TMUX4052 , TMUX4053
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD – VSS(1) | 电源电压差 | 5 | 24 | V | ||
| VDD | 正电源电压 | 5 | 24 | V | ||
| VSS | 负电源电压 | -15 | 0 | V | ||
| VS 或 VD | 信号路径输入/输出电压(源极或漏极引脚)(Sx、D) | VSS | VDD | V | ||
| VAx 或 VEN | 地址或使能引脚电压 | 0 | VDD | V | ||
| IS 或 ID (CONT) | 源极或漏极连续电流(Sx、D) | -10 | 10 | mA | ||
| TA | 环境温度 | -55 | 125 | °C | ||