ZHCSNR3B may 2022 – march 2023 TMUX4051 , TMUX4052 , TMUX4053
PRODUCTION DATA
TMUX4051, TMUX4052, and TMUX4053 器件可在 5 V 至 24V 的宽电源电压范围内运行。
电源旁路可提高噪声容限并防止开关噪声从电源引脚传播到其他元件。良好的电源去耦对于实现最优性能至关重要。为提高电源噪声抗扰度,在 VDD 和接地端之间以及 VSS 和接地端之间使用 0.1μF 至 10μF 的电源去耦电容器。使用低阻抗接头将旁路电容器放置在尽可能靠近器件电源引脚的位置。TI 建议使用多层陶瓷贴片电容 (MLCC) 提供等效串联电阻 (ESR) 和电感 (ESL) 特性,从而实现电源去耦。对于敏感度较高或在恶劣噪声环境中使用的系统,避免使用过孔将电容与器件引脚相连,以便获得出色的噪声抗扰度。并行使用多个过孔可降低总电感值并且有利于与接地层相连。