ZHCSNR3B may 2022 – march 2023 TMUX4051 , TMUX4052 , TMUX4053
PRODUCTION DATA
表 9-1、表 9-2 和表 9-3 分别展示了 TMUX4051 的真值表。
EN | A2 | A1 | A0 | 所选择的连接到漏极 (D) 引脚的信号路径 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | S0 |
0 | 0 | 0 | 1 | S1 |
0 | 0 | 1 | 0 | S2 |
0 | 0 | 1 | 1 | S3 |
0 | 1 | 0 | 0 | S4 |
0 | 1 | 0 | 1 | S5 |
0 | 1 | 1 | 0 | S6 |
0 | 1 | 1 | 1 | S7 |
1 | X(1) | X(1) | X(1) | 未选择任何输入(高阻态) |
EN | A1 | A0 | 所选择的连接到漏极(DA 和 DB)引脚的信号路径 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | S0A 至 DA S0B 至 DB |
0 | 0 | 1 | S1A 至 DA S1B 至 DB |
0 | 1 | 0 | S2A 至 DA S2B 至 DB |
0 | 1 | 1 | S3A 至 DA S3B 至 DB |
1 | X(1) | X(1) | 未选择任何输入(高阻态) |
EN | SEL1 | SEL2 | SEL3 | 所选择的连接到漏极引脚的信号路径 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | X | X | S1A 至 D1 |
0 | 1 | X | X | S1B 至 D1 |
0 | X | 0 | X | S2A 至 D2 |
0 | X | 1 | X | S2B 至 D2 |
0 | X | X | 0 | S3A 至 D3 |
0 | X | X | 1 | S3B 至 D3 |
1 | X(1) | X(1) | X(1) | 未选择任何输入(高阻态) |
TMUX405x 器件的使能引脚 EN 具有弱内部上拉电阻器,可在上电时将器件置于禁用状态。SELx/地址引脚 (Ax) 具有弱内部下拉电阻器,可将开关置于定义的逻辑状态。