ZHCSNR3E May 2022 – September 2024 TMUX4051 , TMUX4052 , TMUX4053
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VDD | VSS | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||||
| 电源电流 IDD |
地址输入 = 0V、5V 或 VDD EN = 0V |
5V | 0V | -55°C | 60 | µA | ||
| 25°C | 17 | 60 | ||||||
| 85°C | 80 | |||||||
| 125°C | 80 | |||||||
| 地址输入 = 0V、5V 或 VDD EN = 0V |
10V | 0V | -55°C | 60 | ||||
| 25°C | 18 | 60 | ||||||
| 85°C | 80 | |||||||
| 125°C | 80 | |||||||
| 地址输入 = 0V、5V 或 VDD EN = 0V |
24V | 0V | -55°C | 60 | ||||
| 25°C | 21 | 60 | ||||||
| 85°C | 80 | |||||||
| 125°C | 80 | |||||||
| 地址输入 = 0V、5V 或 VDD EN = 0V |
5V | -5V | -55°C | 60 | ||||
| 25°C | 18 | 60 | ||||||
| 85°C | 80 | |||||||
| 125°C | 80 | |||||||
| 地址输入 = 0V、5V 或 VDD EN = 0V |
12V | -12V | -55°C | 60 | ||||
| 25°C | 20 | 60 | ||||||
| 85°C | 80 | |||||||
| 125°C | 80 | |||||||
| 负电源电流 ISS |
地址输入 = 0V、5V 或 VDD EN = 0V |
5V | -5V | -55°C | 20 | µA | ||
| 25°C | 6 | 20 | ||||||
| 85°C | 25 | |||||||
| 125°C | 25 | |||||||
| 地址输入 = 0V、5V 或 VDD EN = 0V |
12V | -12V | -55°C | 22 | ||||
| 25°C | 7 | 22 | ||||||
| 85°C | 26 | |||||||
| 125°C | 26 | |||||||
| IDD 禁用 | EN = 5V 或 VDD | 所有 | 25°C | 8 | µA | |||
| -55°C 至 125°C | 20 | |||||||
| 模拟开关 | ||||||||
| RON 源漏导通电阻 |
VS = VSS 至 VDD ID =–1mA |
5V | 0V | -55°C | 800 | Ω | ||
| 25°C | 75 | 1050 | ||||||
| 85°C | 1200 | |||||||
| 125°C | 1300 | |||||||
| VS = VSS 至 VDD ID =–1mA |
10V | 0V | -55°C | 310 | ||||
| 25°C | 60 | 400 | ||||||
| 85°C | 520 | |||||||
| 125°C | 550 | |||||||
| VS = VSS 至 VDD ID =–1mA |
24V | 0V | -55°C | 200 | ||||
| 25°C | 60 | 240 | ||||||
| 85°C | 300 | |||||||
| 125°C | 300 | |||||||
| VS = VSS 至 VDD ID =–1mA |
5V | -5V | -55°C | 310 | ||||
| 25°C | 60 | 400 | ||||||
| 85°C | 520 | |||||||
| 125°C | 550 | |||||||
| VS = VSS 至 VDD ID =–1mA |
12V | -12V | -55°C | 200 | ||||
| 25°C | 60 | 240 | ||||||
| 85°C | 300 | |||||||
| 125°C | 300 | |||||||
| ΔRON | VS = VSS 至 VDD ID =–1mA |
所有 | 25°C | 2 | Ω | |||
| RON FLAT | VS = VSS 至 VDD ID = –1mA |
所有 | 25°C | 60 | Ω | |||
| -55°C 至 85°C | 150 | |||||||
| -55°C 至 125°C | 150 | |||||||
| IS(OFF) ID(OFF) |
开关状态为关断 VS = VSS / VDD VD = VDD / VSS |
24V | 0V | 25°C | ±0.3 | ±100 | nA | |
| -55°C 至 85°C | ±200 | |||||||
| -55°C 至 125°C | ±1000 | |||||||
| ION | 开关状态为闭合 VS = VD = VSS 或 VDD |
24V | 0V | 25°C | ±0.3 | ±100 | nA | |
| -55°C 至 85°C | ±200 | |||||||
| -55°C 至 125°C | ±1000 | |||||||
| 逻辑输入(地址/使能引脚) | ||||||||
| VIH | 输入高电压 | 所有 | -55°C 至 125°C | 1.35 | VDD | V | ||
| VIL | 输入低电压 | 所有 | -55°C 至 125°C | 0 | 0.8 | V | ||
| IIH IIL 逻辑输入电流 |
VLOGIC = 0V、5V 或 VDD | 所有 | 25°C | ±0.6 | µA | |||
| -55°C 至 125°C | -1 | 1 | ||||||
| CIN | 所有 | 25°C | 2 | pF | ||||