ZHDS470 October 2026 TMUX4051-EP
ADVANCE INFORMATION
TMUX405x-EP 无需任何外部元件(电源去耦电容器除外)即可运行。MCU 可以通过 GPIO 控制使能引脚和地址引脚,以便在多路复用器的各种输入之间进行切换。如果系统中不需要该功能,则应将使能 (EN) 引脚接地。多路复用到 MCU 的 ADC 的所有输入必须符合建议运行条件,包括信号范围和连续电流。对于该电源电压为 12V 的设计,信号范围可以为 0V 至 12V。