ZHCSIN2C August 2018 – December 2018 TMUX1208 , TMUX1209
PRODUCTION DATA.
TMUX1208 和 TMUX1209 为通用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器 (MUX)。TMUX1208 提供 8:1 单端通道,而 TMUX1209 提供差动 4:1 或双 4:1 单端通道。1.08V 至 5.5V 的宽电源电压工作范围 可支持 的各种 应用中运行。该器件可在源极 (Sx) 和漏极 (D) 引脚上支持从 GND 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。
所有逻辑输入均具有兼容 1.8V 逻辑的阈值,当器件在有效电源电压范围内运行时,这些阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。失效防护逻辑 电路允许在电源引脚之前的控制引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TMUX1208
TMUX1209 |
TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
| QFN (16) | 2.60mm x 1.80mm |
空白