ZHCSK56A August 2019 – July 2020 TMUX1208-Q1
PRODUCTION DATA
TMUX1208-Q1 是一款通用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器 (MUX)。TMUX1208-Q1 采用 8:1 多路复用器配置,允许将 8 个不同的信号路径切换到公共输出引脚。1.08V 至 5.5V 的宽工作电源电压范围使其适用于具有各种电源要求的汽车应用。该器件可在源极 (Sx) 和漏极 (D) 引脚上支持从 GND 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。
TMUX1208-Q1 采用小型 QFN 封装,以满足更小的系统尺寸要求。该器件具有 5Ω 典型值的低导通电阻,从而在器件未连接至高阻抗信号路径时将失真和信号完整性问题的影响降至更低。
所有逻辑输入均具有{3}兼容 1.8V 逻辑{4}的阈值,当器件在有效电源电压范围内运行时,这些阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。{5}失效防护逻辑{6}电路允许先在控制引脚上施加电压,然后在电源引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TMUX1208-Q1 | QFN (16) | 2.60mm x 1.80mm |
应用示例
TMUX1208-Q1 方框图