ZHCSJV2B June 2019 – February 2024 TMUX1136
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDD | 电源电压 | –0.5 | 6 | V |
| VSEL 或 VEN | 逻辑控制输入引脚电压 (SELx) | –0.5 | 6 | V |
| ISEL 或 IEN | 逻辑控制输入引脚电流 (SELx) | –30 | 30 | mA |
| VS 或 VD | 源极或漏极电压(SxA、SxB、Dx) | –0.5 | VDD+0.5 | V |
| IS 或 ID (CONT) | 源极或漏极连续电流(SxA、SxB、Dx) | IDC ± 10 %(3) | IDC ± 10 %(3) | mA |
| IS 或 ID (PEAK) | 源极和漏极峰值电流:(最大周期 1ms,最大占空比 10%)(SxA、SxB、Dx) | Ipeak ± 10 %(3) | Ipeak ± 10 %(3) | mA |
| Tstg | 贮存温度 | –65 | 150 | °C |
| Ptot | 总功率损耗(4)(5) | 500 | mW | |
| TJ | 结温 | 150 | °C | |