ZHCSJV2B June   2019  – February 2024 TMUX1136

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性 (VDD = 5V ±10 %)
    6. 5.6 电气特性 (VDD = 3.3V ±10 %)
    7. 5.7 电气特性 (VDD = 1.8V ±10 %)
    8. 5.8 电气特性 (VDD = 1.2V ±10 %)
    9.     典型特性
  7. 参数测量信息
    1. 6.1 导通电阻
    2. 6.2 关断漏电流
    3. 6.3 导通漏电流
    4. 6.4 转换时间
    5. 6.5 先断后合
    6. 6.6 电荷注入
    7. 6.7 关断隔离
    8. 6.8 串扰
    9. 6.9 带宽
  8. 详细说明
    1. 7.1 功能方框图
    2. 7.2 特性说明
      1. 7.2.1 双向运行
      2. 7.2.2 轨到轨运行
      3. 7.2.3 1.8V 逻辑兼容输入
      4. 7.2.4 失效防护逻辑
      5. 7.2.5 超低漏电流
      6. 7.2.6 超低电荷注入
    3. 7.3 器件功能模式
      1. 7.3.1 真值表
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

详细设计过程

TMUX1136 无需任何外部元件(电源去耦电容器除外)即可运行。开关的所有输入必须处于 TMUX1136 的建议运行条件范围内,包括信号范围和持续电流。对于该电源电压为 5V 的设计,信号范围可以为 0V 至 5V,最大持续电流可以为 30mA。

光电二极管通常具有几百皮安到几十微安的电流输出,具体取决于吸收的光量。差分反馈网络可以切换为跨阻放大器,以调节输出电压,从而更大限度地扩大系统动态范围。典型的反馈电阻在 10 千欧到 100 千欧范围内,在该范围内,开关的导通电阻对系统精度的影响极小。然而,某些应用会因曝光时间较长而产生较大的光电二极管电流,并且可能需要低至 100Ω 的反馈电阻。模拟开关和多路复用器通常需要在导通电阻和漏电流之间进行权衡,这两者都会导致整体系统误差。图 8-1 展示了如何配置多通道模拟开关来消除导通电阻的影响,以及如何选择针对低漏电流进行优化的器件。该架构的缺点是,TIA 级的输出阻抗现在是多路复用器的导通电阻,因为第二个通道位于反馈环路之外。这通常是可接受的折衷,因为 TMUX1136 的导通电阻非常低,典型值为 2Ω。

TMUX1136 具有不到 10pA 的典型导通漏电流,因此可确保精度在满量程 10µA 信号的 1% 以内。TMUX1136 的低导通和关断电容可尽可能地减小放大器输出端的总电容,从而提高系统稳定性。较低的电容会导致系统中的过冲和振铃较少,如果相位裕度不是至少为 45°,则可能导致放大器电路不稳定。有关如何计算相位裕度与过冲百分比的更多信息,请参阅使用低 CON 多路复用器改善稳定性问题