ZHCSJV2B June 2019 – February 2024 TMUX1136
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟开关 | |||||||
| RON | 导通电阻 | VS = 0V 至 VDD ISD = 10mA 请参阅节 6.1 | 25°C | 2 | 4 | Ω | |
| –40°C 至 +85°C | 4.5 | Ω | |||||
| –40°C 至 +125°C | 4.9 | Ω | |||||
| ΔRON | 通道间的导通电阻匹配 | VS = 0V 至 VDD ISD = 10mA 请参阅节 6.1 | 25°C | 0.13 | Ω | ||
| –40°C 至 +85°C | 0.4 | Ω | |||||
| –40°C 至 +125°C | 0.5 | Ω | |||||
| RON FLAT | 导通电阻平坦度 | VS = 0V 至 VDD ISD = 10mA 请参阅节 6.1 | 25°C | 0.85 | Ω | ||
| –40°C 至 +85°C | 1.6 | Ω | |||||
| –40°C 至 +125°C | 1.6 | Ω | |||||
| IS(OFF) | 源极关断漏电流(1) | VDD = 5V 开关处于关断状态 VD = 4.5V/1.5V VS = 1.5V/4.5V 请参阅节 6.2 | 25°C | -0.08 | ±0.005 | 0.08 | nA |
| –40°C 至 +85°C | –0.3 | 0.3 | nA | ||||
| –40°C 至 +125°C | -0.9 | 0.9 | nA | ||||
| ID(ON) IS(ON) | 通道导通漏电流 | VDD = 5V 开关处于导通状态 VD = VS = 2.5V 请参阅节 6.3 | 25°C | –0.025 | ±0.003 | 0.025 | nA |
| –40°C 至 +85°C | –0.3 | 0.3 | nA | ||||
| –40°C 至 +125°C | -0.95 | 0.95 | nA | ||||
| ID(ON) IS(ON) | 通道导通漏电流 | VDD = 5V 开关处于导通状态 VD = VS = 4.5V/1.5V 请参阅节 6.3 | 25°C | -0.1 | ±0.01 | 0.1 | nA |
| –40°C 至 +85°C | -0.35 | 0.35 | nA | ||||
| –40°C 至 +125°C | -2 | 2 | nA | ||||
| 逻辑输入 (SELx) | |||||||
| VIH | 输入逻辑高电平 | –40°C 至 +125°C | 1.49 | 5.5 | V | ||
| VIL | 输入逻辑低电平 | –40°C 至 +125°C | 0 | 0.87 | V | ||
| IIH IIL | 输入漏电流 | 25°C | ±0.005 | µA | |||
| IIH IIL | 输入漏电流 | –40°C 至 +125°C | ±0.05 | µA | |||
| CIN | 逻辑输入电容 | 25°C | 1 | pF | |||
| CIN | 逻辑输入电容 | –40°C 至 +125°C | 2 | pF | |||
| 电源 | |||||||
| IDD | VDD 电源电流 | 逻辑输入 = 0V 或 5.5V | 25°C | 0.003 | µA | ||
| –40°C 至 +125°C | 1 | µA | |||||
| 动态特性 | |||||||
| tTRAN | 通道间的切换时间 | VS = 3V RL = 200Ω,CL = 15pF 请参阅节 6.4 | 25°C | 12 | ns | ||
| –40°C 至 +85°C | 18 | ns | |||||
| –40°C 至 +125°C | 19 | ns | |||||
| tOPEN (BBM) | 先断后合时间 | VS = 3V RL = 200Ω,CL = 15pF 请参阅节 6.5 | 25°C | 8 | ns | ||
| –40°C 至 +85°C | 1 | ns | |||||
| –40°C 至 +125°C | 1 | ns | |||||
| QC | 电荷注入 | VD = 1V RS = 0Ω,CL = 1nF 请参阅节 6.6 | 25°C | -6 | pC | ||
| OISO | 关断隔离 | RL = 50Ω,CL = 5pF f = 1MHz 请参阅节 6.7 | 25°C | –65 | dB | ||
| RL = 50Ω,CL = 5pF f = 10MHz 请参阅节 6.7 | 25°C | –45 | dB | ||||
| XTALK | 串扰 | RL = 50Ω,CL = 5pF f = 1MHz 请参阅节 6.8 | 25°C | -100 | dB | ||
| RL = 50Ω,CL = 5pF f = 10MHz 请参阅节 6.8 | 25°C | -80 | dB | ||||
| BW | 带宽 | RL = 50Ω,CL = 5pF 请参阅节 6.9 | 25°C | 220 | MHz | ||
| CSOFF | 源极关断电容 | f = 1MHz | 25°C | 6 | pF | ||
| CSON CDON | 导通电容 | f = 1MHz | 25°C | 20 | pF | ||