ZHDS226A May 2026 – September 2026 TMS320F28P551SD , TMS320F28P551SG
PRODUCTION DATA
| 特性(1)(4) | F28P558SG-Q1(3) | F28P551SG | F28P552SG | F28P551SD | F28P552SD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C28x 子系统 | |||||||
| 频率 (MHz) | 160 | ||||||
| C28x | 32 位浮点单元 (FPU) | 是 | |||||
| VCRC | 是 | ||||||
| TMU - 1 类 | 是 - 1 类 - 支持 NLPID 指令 | ||||||
| CLA – 2 类 | 编号 | 1:F28P558SG5-Q1 和 F28P558SG3-Q1 0:F28P558SG2-Q1 |
1 | ||||
| 频率 (MHz) | 160 | ||||||
| 6 通道 DMA - 0 类 | 1 | ||||||
| 外部中断 | 5 | ||||||
| MIPS | 320 (CPU + CLA):F28P558SG5-Q1 160 F28P558SG2-Q1 |
320 (CPU + CLA) | |||||
| 内存 | |||||||
| 闪存 | 主阵列 | 512KB(2 个 256KB 存储体) | 256KB(2 个 128KB 存储体) | ||||
| 64KB 存储体 | 全部,但 F28P558SG2-Q1 除外 | ||||||
| 用户 OTP | 2KB | ||||||
| RAM | 专用 | 4KB | |||||
| 本地共享 RAM | 64KB | ||||||
| 消息 | 1KB | ||||||
| 全局共享 RAM | 32KB | ||||||
| 总 RAM | 101KB | ||||||
| 消息 RAM 类型 | C28x CPU 和 CLA | 512 字节(每个方向 256 字节) | |||||
| DMA 和 CLA | 512 字节(每个方向 256 字节) | ||||||
| ECC | 闪存,Mx RAM | ||||||
| 奇偶校验 | ROM、CAN RAM、消息 RAM、LSx RAM、GSx RAM | ||||||
| 系统 | |||||||
| 可配置逻辑块 (CLB) | 4 个逻辑块:F28P558SG5-Q1 2 个逻辑块:F28P558SG3-Q1 0 个逻辑块:F28P558SG2-Q1 |
4 个逻辑块 | 4 个逻辑块:F28P552SG4 0 个逻辑块:F28P552SG3 |
4 个逻辑块 | - | ||
| 嵌入式图形发生器 (EPG) | 1 | ||||||
| 32 位 CPU 计时器 | 3 | ||||||
| 高级加密标准 (AES) 加速器 | 1 | ||||||
| 实时固件更新 (LFU) 支持 | 是,具有增强功能并改进了闪存组擦除时间 | ||||||
| 片上闪存和 RAM 的安全性 | 是 | ||||||
| 零引脚引导 | 是 | ||||||
| 安全启动 | 是 | ||||||
| JTAG 锁定 | 是 | ||||||
|
MPOST |
是 | ||||||
| 嵌入式实时分析和诊断 (ERAD) - 2 类 | 1 | ||||||
| 不可屏蔽中断看门狗 (NMIWD) 计时器 | 1 | ||||||
| 看门狗 (WD) 计时器 | 1 | ||||||
| 晶体振荡器/外部时钟输入 | 1 | ||||||
| 内部振荡器(可选外部精密电阻) | 2 | ||||||
| 数字和模拟引脚计数 | |||||||
| GPIO | 100 引脚 PZ | 43 | |||||
| 80 引脚 PN/PNA | PNA:32 | PN:33 PNA:32 |
|||||
| 64 引脚 PM | 17 | - | 17 | - | |||
| 56 引脚 RSH | - | 15 | - | 15 | - | ||
| 49 焊球 YAF | - | 12 | - | - | - | ||
| 32 引脚 ZNG | - | 7 | - | - | - | ||
| 附加 GPIO | 4(2 个来自 cJTAG,2 个来自 X1/X2) | ||||||
| AIO(具有数字输入的模拟) | 100 引脚 PZ | 16 | |||||
| 80 引脚 PN/PNA | 12 | ||||||
| 64 引脚 PM | 13 | - | 13 | - | |||
| 56 引脚 RSH | - | 13 | - | 13 | - | ||
| 49 焊球 YAF | - | 12 | - | - | - | ||
| 32 引脚 ZNG | - | 9 | - | - | - | ||
| AGPIO(具有数字输入和输出的模拟) | 100 引脚 PZ | 19 | |||||
| 80 引脚 PN/PNA | 17 | ||||||
| 64 引脚 PM | 17 | - | 17 | - | |||
| 56 引脚 RSH | - | 15 | - | 15 | - | ||
| 49 焊球 YAF | - | 8 | - | - | - | ||
| 32 引脚 ZNG | - | 5 | - | - | - | ||
| C28x 模拟外设(5) | |||||||
| 模数转换器 (ADC)(12 位)- 6 类 | ADC 数量 | 5:F28P558SG5-Q1 3:F28P558SG3-Q1 和 F28P558SG2-Q1 |
5 | 4 | 5 | 4 | |
| MSPS | 3.9 | ||||||
| 转换时间 (ns)(2) | 187 | ||||||
| ADC 输入通道(单端)(包括两个 DAC 输出) | 100 引脚 PZ | 35 | |||||
| 80 引脚 PN/PNA | 28 | ||||||
| 64 引脚 PM | 28 | - | 28 | - | |||
| 56 引脚 RSH | - | 26 | - | 26 | - | ||
| 49 焊球 YAF | - | 18 | - | - | - | ||
| 32 引脚 ZNG | - | 12 | - | - | - | ||
| PGA - 2 类 | 3 | ||||||
| 温度传感器 | 1 | ||||||
| 比较器子系统 (CMPSS)(每个 CMPSS 都有两个比较器和两个内部 DAC)- 6 类 | 4 | ||||||
| 缓冲数模转换器 (DAC) - 2 类 | 1 | 2 | |||||
| CMPSS 的 DAC 输出 | 1 | ||||||
| C28x 控制外设(5) | |||||||
| eCAP - 2 类 | 总输入 | 2 | |||||
| ePWM/HRPWM – 6 类 | 总通道数 | 24:F28P558SG5-Q1 :18:F28P558SG3-Q1 和 F28P558SG2-Q1 |
24(8)(9) | 16:F28P552SG4 22:F28P552SG3 |
24 | 22 | |
| 具有高分辨率功能的通道(7) | 12:F28P558SG5-Q1 0:F28P558SG3-Q1 和 F28P558SG2-Q1 |
12(8) | - | 12 | - | ||
| eQEP 模块 - 2 类 | 3 | 3:F28P552SG4 1:F28P552SG3 |
3 | 1 | |||
| SDFM 通道 – 2 类 | 8 | 8 | 8:F28P552SG4 0:F28P552SG3 |
8 | - | ||
| C28x 通信外设(5) | |||||||
| 具有灵活数据速率的 CAN (CAN-FD) - 2 类 | 1 | ||||||
| 快速串行接口 (FSI) RX – 2 类 | 1 | 1 | 1:F28P552SG4 0:F28P552SG3 |
1 | - | ||
| 快速串行接口 (FSI) TX – 2 类 | 1 | 1(6) | 1:F28P552SG4 0:F28P552SG3 |
1 | - | ||
| 内部集成电路 (I2C) - 2 类 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 本地互连网络 (LIN) - 1 类 | 1 | - | |||||
| 电源管理总线 (PMBus) – 1 类 | 1 | - | 1 | - | |||
| 串行通信接口 (SCI) - 0 类(UART 兼容) | 3 | ||||||
| 串行外设接口 (SPI) - 2 类 | 2 | ||||||
| 温度和合格认证 | |||||||
| 结温 (TJ) | -40°C 至 150°C | ||||||
| 自然通风温度 (TA) | -40°C 至 125°C | ||||||
| 封装选项 | 100 引脚 PZ | F28P558SG5-Q1 F28P558SG3-Q1 F28P558SG2-Q1 |
F28P551SG5 | F28P552SG4 F28P552SG3 |
F28P551SD5 | F28P552SD3 | |
| 80 引脚 PN | - | F28P551SG5 | F28P552SG4 F28P552SG3 |
F28P551SD5 | F28P552SD3 | ||
| 80 引脚 PNA | F28P558SG5-Q1 F28P558SG3-Q1 F28P558SG2-Q1 |
F28P551SG5 | F28P552SG4 | - | - | ||
| 64 引脚 PM | F28P558SG5-Q1 F28P558SG3-Q1 F28P558SG2-Q1 |
F28P551SG5 | - | F28P551SD5 | - | ||
| 56 引脚 RSH | - | F28P551SG5 | - | F28P551SD5 | - | ||
| 49 焊球 YAF | - | F28P551SG5 | - | - | - | ||
| 32 引脚 ZNG | - | F28P551SG5 | - | - | - | ||