ZHDS226A May 2026 – September 2026 TMS320F28P551SD , TMS320F28P551SG
PRODUCTION DATA
TI 提供广泛的开发工具。下面是部分用于评估器件性能、生成代码和开发解决方案的工具和软件。若要查看 C2000™ 实时控制 MCU 的所有可用工具和软件,请访问 C2000 实时控制 MCU - 设计和开发页面。
开发工具
TI Resource Explorer
要增强您的体验,请务必查看 TI Resource Explorer 以浏览应用的示例、库和文档。
软件工具
用于 C2000 MCU 的 C2000Ware
用于 C2000™ MCU 的 C2000Ware 是一系列紧密相关的软件和文档,旨在尽可能缩短软件开发时间。它包括特定于器件的驱动程序、库和外设示例。
DigitalPower SDK
DigitalPower SDK 包含一套紧密相关的软件基础架构、工具和文档,旨在尽可能缩短基于 C2000 MCU 的数字电源系统的开发时间,可适用于各种交流/直流、直流/直流和直流/交流电源应用。该软件包含可运行于 C2000 数字电源评估模块 (EVM) 的固件和适用于太阳能、电信、服务器、电动汽车充电器和工业电力输送应用的 TI Designs (TID)。DigitalPower SDK 包含数字电源应用在开发和评估等各阶段所需的所有资源。
MotorControl SDK
MotorControl SDK 包含一系列紧密相关的软件架构、工具和文档,旨在尽可能缩短基于 C2000 MCU 的电机控制系统开发时间,适用于各种三相电机控制应用。软件包含可运行于 C2000 电机控制评估模块 (EVM) 的固件和适用于工业驱动和其他电机控制的 TI Designs (TID)。MotorControl SDK 包含高性能电机控制应用在开发和评估等各阶段所需的所有资源。
Code Composer Studio™ 集成开发环境 (IDE)
Code Composer Studio 是一款适用于 TI 微控制器和处理器的集成开发环境 (IDE)。它包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。Code Composer Studio 可在 Windows®、Linux® 和 macOS® 桌面上下载。此外,可以通过访问 https://dev.ti.com,在云中使用它。Code Composer Studio 包含用于优化的 C/C++ 编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、性能分析器以及很多其他功能。直观的 IDE 将引导您完成应用开发流程的每个步骤熟悉的工具和界面让您能够比以前更快地上手。Code Composer Studio 的桌面版本将 Eclipse 软件框架的优势与 TI 先进的功能相结合,提供了一种功能丰富的优异开发环境。基于云的 Code Composer Studio 利用 Theia 应用程序框架,无需下载和安装大量软件即可在云中进行开发。
SysConfig 系统配置工具
SysConfig 是一个全面的图形实用程序集合,用于配置引脚、外设、无线电、子系统和其他组件。SysConfig 可助您直观地管理、发现和解决冲突,以便您有更多时间创建差异化应用。该工具的输出包括 C 头文件和代码文件,这些文件可与软件开发套件 (SDK) 示例配合使用,或用于配置定制软件。SysConfig 工具会自动选择满足输入要求的 pinmux 设置。SysConfig 工具作为独立安装程序集成在 CCS 中,也可以通过 dev.ti.com 云工具门户使用。有关 SysConfig 系统配置工具的更多信息,请访问系统配置工具页面。
C2000 第三方搜索工具
TI 与多家公司携手推出适用于 TI C2000 器件的各种解决方案和服务。这些公司可使用 C2000 器件加速量产流程。下载此搜索工具,快速浏览第三方详细信息,并寻找合适的第三方来满足您的需求。
UniFlash 独立闪存工具
UniFlash 是一个独立工具,用于通过 GUI、命令行或脚本接口对片上闪存进行编程。
模型
您可以从产品的“设计与开发”页面下载各种模型。这些模型包括 I/O 缓冲器信息规范 (IBIS) 模型和边界扫描描述语言 (BSDL) 模型。若要查看所有可用模型,请访问每个器件的设计与开发 页面的设计工具与仿真 部分。
培训
为帮助设计工程师充分利用 C2000 微控制器的特性和性能,TI 开发了各种培训资源。通过利用在线培训资料和可下载的实际操作技术讲座,可方便地获得关于 C2000 微控制器系列的全方位的实际知识。这些培训资源旨在简化学习过程,同时缩短开发时间并加快产品上市速度。有关各种培训资源的更多信息,请访问 C2000™ 实时控制 MCU - 支持和培训站点。