ZHCS889Q June 2007 – August 2022 TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 模式 | 测试条件 | IDD | IDDIO(1) | IDD3VFL(9) | IDDA18(2) | IDDA33(3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 典型值(4) | 最大值 | 典型值(4) | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值(4) | 最大值 | 典型值(4) | 最大值 | ||
| 可用(闪存)(6) | 下列的外设时钟被启用:
所有 I/O 引脚保持未连接状态。(5) | 290mA | 315mA | 30mA | 50mA | 35mA | 40mA | 30mA | 35mA | 1.5mA | 2mA |
| IDLE(闲置) | 闪存断电。 XCLKOUT 被关闭。 启用下列外设时钟:
|
100mA | 120mA | 60μA | 120mA | 2μA | 10μA | 5μA | 60μA | 15μA | 20μA |
| STANDBY(待机) | 闪存断电。 外设时钟关闭。 | 8mA | 15mA | 60μA | 120μA | 2μA | 10μA | 5μA | 60μA | 15μA | 20μA |
| HALT(8) | 闪存断电。 外设时钟关闭。 输入时钟禁用。(7) | 150μA | 60μA | 120μA | 2μA | 10μA | 5μA | 60μA | 15μA | 20μA | |