ZHCS864Q April 2009 – January 2024 TMS320F28030 , TMS320F28030-Q1 , TMS320F28031 , TMS320F28031-Q1 , TMS320F28032 , TMS320F28032-Q1 , TMS320F28033 , TMS320F28033-Q1 , TMS320F28034 , TMS320F28034-Q1 , TMS320F28035 , TMS320F28035-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | 相对于 VSS 的 VDDIO(I/O 和闪存) | -0.3 | 4.6 | V |
| 相对于 VSS 的 VDD | –0.3 | 2.5 | ||
| 模拟电压 | 相对于 VSSA 的 VDDA | -0.3 | 4.6 | V |
| 输入电压 | VIN (3.3V) | -0.3 | 4.6 | V |
| VIN (X1) | –0.3 | 2.5 | ||
| 输出电压 | VO | -0.3 | 4.6 | V |
| 输入钳位电流 | 数字/模拟输入(每引脚),IIK (VIN < VSS 或 VIN > VDDIO)(3) |
-20 | 20 | mA |
| 模拟输入(每引脚),IIKANALOG (VIN < VSSA 或 VIN > VDDA) |
-20 | 20 | ||
| 所有输入的总计,IIKTOTAL (VIN < VSS/VSSA 或 VIN > VDDIO/VDDA) |
-20 | 20 | ||
| 输出钳位电流 | IOK(VO < 0 或 VO > VDDIO) | -20 | 20 | mA |
| 结温(4) | TJ | -40 | 150 | °C |
| 贮存温度(4) | Tstg | –65 | 150 | °C |