ZHCS864Q April 2009 – January 2024 TMS320F28030 , TMS320F28030-Q1 , TMS320F28031 , TMS320F28031-Q1 , TMS320F28032 , TMS320F28032-Q1 , TMS320F28033 , TMS320F28033-Q1 , TMS320F28034 , TMS320F28034-Q1 , TMS320F28035 , TMS320F28035-Q1
PRODUCTION DATA
| 名称 | 地址 | 大小 (x16) | 说明 |
|---|---|---|---|
| XINT1CR | 0x00 7070 | 1 | XINT1 配置寄存器 |
| XINT2CR | 0x00 7071 | 1 | XINT2 配置寄存器 |
| XINT3CR | 0x00 7072 | 1 | XINT3 配置寄存器 |
| XINT1CTR | 0x00 7078 | 1 | XINT1 计数器寄存器 |
| XINT2CTR | 0x00 7079 | 1 | XINT2 计数器寄存器 |
| XINT3CTR | 0x00 707A | 1 | XINT3 计数器寄存器 |
使用正、负、或者正负边沿可启用/禁用或者限定每一个外部中断。更多信息,请参阅 TMS320F2803x 实时微控制器技术参考手册 中的“系统控制”一章。