ZHCSLT8C October 2021 – December 2023 TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fINTOSC | 频率,INTOSC1 和 INTOSC2(1) | -40℃ 至 125℃ | 9.82 (-1.8%) | 10 | 10.1 (1.0%) | MHz |
| –30℃ 至 90℃ | 9.86 (-1.4%) | 10 | 10.1 (1.0%) | |||
| –10℃ 至 85℃ | 9.9 (-1.0%) | 10 | 10.1 (1.0%) | |||
| fINTOSC-STABILITY | 室温下的频率稳定性 | 30°C,标称 VDD | ±0.1 | % | ||
| tINT0SC-ST | 启动和趋稳时间 | 20 | µs | |||