ZHCSLT8C October 2021 – December 2023 TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1
PRODMIX
| 信号名称 | 说明 |
|---|---|
| AIOx | ADC 引脚上的数字输入 |
| GPIOx | 具有 ADC 功能的数字输入/输出引脚 |
| Ax | ADC A 输入 |
| Bx | ADC B 输入 |
| Cx | ADC C 输入 |
| CMPx_DACH | 比较器子系统高电平 DAC 输出 |
| CMPx_DACL | 比较器子系统低电平 DAC 输出 |
| CMPx_HNy | 比较器子系统高电平比较器负输入 |
| CMPx_HPy | 比较器子系统高电平比较器正输入 |
| CMPx_LNy | 比较器子系统低电平比较器负输入 |
| CMPx_LPy | 比较器子系统低电平比较器正输入 |
| DACx_OUT | 缓冲 DAC 输出 |
| 温度传感器 | 内部温度传感器 |
| VDAC | 片上 COMPDAC 的可选外部基准电压。与其他模拟引脚相比,该引脚具有更高的电容。有关详细信息,请参阅每通道寄生电容 表。无论此引脚是用于 ADC 输入还是用于 COMPDAC/GPDAC 基准,都存在该电容,无法禁用该电容。如果将此引脚用作片上 COMPDAC/GPDAC 的基准,请在此引脚上放置一个至少 1μF 的电容器。 |