ZHCSLT8C October 2021 – December 2023 TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1
PRODMIX
表 4-1 列出了 TMS320F28003x 器件的特性。
| 特性(1) | F280039C F280039C-Q1 F280039 F280039-Q1 |
F280038C-Q1 F280038-Q1 |
F280037C F280037C-Q1 F280037 F280037-Q1 |
F280036C-Q1 F280036-Q1 |
F280034 F280034-Q1 |
F280033 F280033-Q1(2) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 处理器和加速器 | |||||||
| C28x | 频率 (MHz) | 120 | |||||
| FPU | 是(提供有关快速整数除法的说明) | ||||||
| VCRC | 是 | ||||||
| TMU | 是 – 1 类(提供支持 NLPID 的说明) | ||||||
| CLA – 2 类 | 可提供 | 是 | 否 | ||||
| 频率 (MHz) | 120 | - | |||||
| 6 通道 DMA – 0 类 | 有 | ||||||
| 外部中断 | 5 | ||||||
| 存储器 | |||||||
| 闪存 | 384KB (192KW) | 256KB (128KW) | 128KB (64KW) | ||||
| 闪存组 | 3 x 128KB | 2 x 128KB | 2 x 64KB | ||||
| RAM | 专用 | 4KB (2KW) | |||||
| 本地共享 | 32KB (16KW) | ||||||
| 消息 | 1KB (0.5KW) | ||||||
| 全局共享 | 32KB (16KW) | ||||||
| 总计 | 69KB (34.5KW) | ||||||
| 消息 RAM 类型 | 512B (256W) CPU-CLA 512B (256W) CLA-DMA |
– | |||||
| ECC | 闪存、Mx、LSx、GSx、消息 RAM | 闪存、Mx、LSx、GSx | |||||
| 奇偶校验 | ROM、CAN RAM | ||||||
| 安全性:JTAGLOCK、零引脚引导、双区域安全 | 有 | ||||||
| 系统 | |||||||
| 可配置逻辑块 (CLB) | C 型号上有 4 个逻辑块 | – | |||||
| 嵌入式图形发生器 (EPG) | 是 | ||||||
| 32 位 CPU 计时器 | 3 | ||||||
| 高级加密标准 (AES) | 是 | ||||||
| 背景 CRC (BGCRC) | 是 | ||||||
| 实时固件更新 (LFU) 支持 | 是,具有增强功能并改进了闪存组擦除时间 | ||||||
| 安全启动 | 是 | ||||||
| JTAG 锁定 | 支持 | ||||||
| HWBIST | 是 | ||||||
| 非可屏蔽中断看门狗 (NMIWD) 计时器 | 1 | ||||||
| 看门狗计时器 | 1 | ||||||
| 晶体振荡器/外部时钟输入 | 1 | ||||||
| 内部振荡器 | 2 | ||||||
| 引脚和电源 | |||||||
| 内部 3.3V 至 1.2V 稳压器 | VREG LDO | 是 | |||||
| GPIO 引脚 | 100 引脚 PZ | 51 | – | 51 | – | 51 | |
| 80 引脚 PN | 39 | - | 39 | - | 39 | ||
| 64 引脚 PM | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | ||
| 48 引脚 PT | – | - | 14 | - | 14 | ||
| 附加 GPIO | 4(2 个来自 cJTAG,2 个来自 X1/X2) | ||||||
| AIO(具有数字输入的模拟) | 100 引脚 PZ | 23 | – | 23 | – | 23 | |
| 80 引脚 PN | 16 | – | 16 | – | 16 | ||
| 64 引脚 PM | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| 48 引脚 PT | – | - | 14 | - | 14 | ||
| AGPIO(具有数字输入和输出的模拟) | 100 引脚 PZ | 2 | - | 2 | - | 2 | |
| 80 引脚 PN | 2 | - | 2 | - | 2 | ||
| 模拟外设 | |||||||
| ADC 12 位 | ADC 数量 | 3 | |||||
| MSPS | 4 | ||||||
| 转换时间 (ns)(3) | 250 | ||||||
| ADC 通道(单端)(包括两个 GPDAC 输出) | 100 引脚 PZ | 25 | – | 25 | – | 25 | |
| 80 引脚 PN | 18 | – | 18 | – | 18 | ||
| 64 引脚 PM | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| 48 引脚 PT | – | - | 14 | - | 14 | ||
| 温度传感器 | 1 | ||||||
| 缓冲 DAC | 2 | ||||||
| CMPSS (每个 CMPSS 都有两个比较器和两个内部 DAC) |
4 | ||||||
| 控制外设(4) | |||||||
| eCAP/HRCAP 模块 – 2 类 | 3(1 个具有 HRCAP 功能的 eCAP3 模块) | ||||||
| ePWM/HRPWM 通道 – 4 类 | 16(8 个具有 HRPWM 功能的 ePWM1 至 ePWM4 模块) | ||||||
| eQEP 模块 – 2 类 | 2 | ||||||
| SDFM 通道 – 2 类 | 8 | ||||||
| 通信外设(4) | |||||||
| CAN (DCAN) – 0 类 | 1 | ||||||
| CAN FD (MCAN) – 1 类 | 1 | ||||||
| 快速串行接口 (FSI) – 2 类 | 1(1 RX 和 1 TX) | ||||||
| I2C – 1 类 | 2 | ||||||
| LIN – 1 类(与 UART 兼容) | 2 | ||||||
| 主机接口控制器 (HIC) – 1 类 | 1 | ||||||
| PMBus – 0 类 | 1 | ||||||
| SCI – 0 类(与 UART 兼容) | 2 | ||||||
| SPI – 2 类 | 2 | ||||||
| 封装选项、温度和符合标准 | |||||||
| 结温 (TJ) | –40°C 至 150°C | ||||||
| 自然通风温度 (TA) | –40°C 至 125°C | ||||||
| 封装选项 | 100 引脚 PZ | F280039C F280039 |
– | F280037C F280037 |
– | F280034 | F280033 |
| 80 引脚 PN | F280039C F280039 |
– | F280037C F280037 |
– | F280034 | F280033 | |
| 64 引脚 PM | F280039C F280039 |
– | F280037C F280037 |
– | F280034 | F280033 | |
| 48 引脚 PT | – | - | F280037C F280037 |
– | F280034 | F280033 | |
| 支持 AEC-Q100 认证的封装选项 | 100 引脚 PZ | F280039C-Q1 F280039-Q1 |
– | F280037C-Q1 F280037-Q1 |
– | - | - |
| 80 引脚 PN | F280039C-Q1 F280039-Q1 |
– | F280037C-Q1 | – | F280034-Q1 | F280033-Q1 | |
| 64 引脚 PM | - | F280038C-Q1 F280038-Q1 |
– | F280036C-Q1 F280036-Q1 |
– | - | |
| 48 引脚 PT | – | - | F280037C-Q1 F280037-Q1 |
– | F280034-Q1 | – | |