ZHCSL01C March 2020 – April 2024 TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数字和模拟 IO | |||||||
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = IOH MIN | VDDIO * 0.8 | V | |||
| IOH=-100μA | VDDIO – 0.2 | ||||||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL=IOL最大值 | 0.4 | V | |||
| IOL = 100µA | 0.2 | ||||||
| IOH | 所有输出引脚的高电平输出源电流 | -4 | mA | ||||
| IOL | 所有输出引脚的低电平输出灌电流 | 4 | mA | ||||
| ROH | 所有输出引脚的高电平输出阻抗 | 45 | 65 | 100 | Ω | ||
| ROL | 所有输出引脚的低电平输出阻抗 | 45 | 60 | 90 | Ω | ||
| VIH | 高电平输入电压 | 2.0 | V | ||||
| VIL | 低电平输入电压 | 0.8 | V | ||||
| VHYSTERESIS | 输入迟滞 | 125 | mV | ||||
| IPULLDOWN | 输入电流 | 带有下拉的引脚 | VDDIO = 3.3V VIN = VDDIO |
120 | µA | ||
| IPULLUP | 输入电流 | 启用上拉的数字输入(1) | VDDIO = 3.3V VIN = 0V |
160 | µA | ||
| ILEAK | 引脚漏电流 | 数字输入 | 上拉和输出被禁用 0V ≤ VIN ≤ VDDIO |
0.1 | µA | ||
| 模拟引脚(ADCINA3/VDAC 除外) | 模拟驱动器禁用 0V ≤ VIN ≤ VDDA |
0.1 | |||||
| ADCINA3/VDAC | 2 | 11 | |||||
| CI | 输入电容 | 数字输入 | 2 | pF | |||
| 模拟引脚(2) | |||||||
| VREG 和 BOR | |||||||
| VPOR-VDDIO | VDDIO 上电复位电压 | VDDIO 上电复位电压 | 2.3 | V | |||
| VBOR-VDDIO | VDDIO 欠压复位电压(3) | 2.81 | 3.0 | V | |||
| VVREG | 内部稳压器输出 | 1.14 | 1.2 | 1.32 | V | ||