ZHCSR52B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用 | ||||||
| CVDDIO(1)(2) | 每个引脚的 VDDIO 电容(7) | 0.1 | uF | |||
| CVDDA(1)(2) | 每个引脚的 VDDA 电容(7) | 2.2 | uF | |||
| SRVDD33(3) | 3.3V 电源轨(VDDIO、VDDA)的电源电压斜升速率 | 20 | 100 | mV/us | ||
| VBOR-VDDIO-GB(5) | VDDIO 欠压复位电压保护带 | 0.1 | V | |||
| 外部 VREG | ||||||
| CVDD 总计(1)(4) | 总 VDD 电容(7) | 10 | uF | |||
| SRVDD12(3) | 1.2V 电源轨 (VDD) 的电源电压斜升速率 | 10 | 100 | mV/us | ||
| VDDIO - VDD 延迟(6) | VDDIO 和 VDD 之间的斜坡延迟 | 0 | us | |||
| 内部 VREG | ||||||
| CVDD 总计(1)(4) | 总 VDD 电容(7) | 10 | uF | |||