ZHCSR52B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TMS320F280013x (F280013x) 是 C2000™ 实时微控制器系列的可扩展、超低延迟器件,旨在提高电力电子产品的效率。
实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,可针对从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码提供 120MHz 的信号处理性能。三角函数加速器 (TMU) 进一步增强了 C28x CPU 的性能,从而加快了对实时控制系统关键的常用算法的速度。
F280013x 支持高达 256KB (128KW) 的闪存。高达 36KB (18KW) 的片上 SRAM 也可用于补充闪存。
高性能模拟块集成在 F280013x 实时微控制器 (MCU) 中,并与处理单元和 PWM 单元紧密耦合,从而提供出色的实时信号链性能。14 个 PWM 通道可控制从三相逆变器到功率因数校正的各种功率级,以及其他先进的多级电源拓扑。
各种业界通用的通信端口(如 SPI、SCI、I2C 和 CAN)不仅支持连接,还提供了多个引脚复用选项,可实现出色的信号布局。
是否想详细了解 C2000 MCU 适用于实时控制系统的特性?查看《使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南》,并访问 C2000™ 实时控制 MCU 页面。
C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 入门指南 涵盖了 C2000 器件开发中从硬件到支持资源的所有方面。除了主要的参考文档外,每个部分还提供了相关链接和资源,可帮助用户进一步了解相关信息。
准备好开始了吗?查看 TMDSCNCD2800137 评估板并下载 C2000Ware。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|---|
TMS320F2800137 | PM(LQFP,64) | 12mm x 12mm | 10mm × 10mm |
PT(LQFP,48) | 9mm × 9mm | 7mm × 7mm | |
RGZ(VQFN,48) | 7mm × 7mm | 7mm × 7mm | |
RHB(VQFN,32) | 5mm × 5mm | 5mm × 5mm | |
TMS320F2800135 | PM(LQFP,64) | 12mm x 12mm | 10mm × 10mm |
PT(LQFP,48) | 9mm × 9mm | 7mm × 7mm | |
RGZ(VQFN,48) | 7mm × 7mm | 7mm × 7mm | |
RHB(VQFN,32) | 5mm × 5mm | 5mm × 5mm | |
TMS320F2800133 | PM(LQFP,64) | 12mm x 12mm | 10mm × 10mm |
PT(LQFP,48) | 9mm × 9mm | 7mm × 7mm | |
RGZ(VQFN,48) | 7mm × 7mm | 7mm × 7mm | |
RHB(VQFN,32) | 5mm × 5mm | 5mm × 5mm | |
TMS320F2800132 | PT(LQFP,48) | 9mm × 9mm | 7mm × 7mm |
RGZ(VQFN,48) | 7mm × 7mm | 7mm × 7mm | |
RHB(VQFN,32) | 5mm × 5mm | 5mm × 5mm |
器件型号(1) | 封装选项 | 频率 | 闪存大小 | 内部稳压器 | 外部稳压器 |
---|---|---|---|---|---|
TMS320F2800137 |
64 PM 48 PT 48 RGZ 32 RHB |
120 | 256KB | 是 | 否 |
TMS320F2800135 |
64 VPM 64 PM 48 PT 48 RGZ 32 RHB |
120 | 128KB | 是 | 仅 64 VPM |
TMS320F2800133 |
64 PM 48 PT 48 RGZ 32 RHB |
120 | 64KB | 是 | 否 |
TMS320F2800132 |
48 PT 48 RGZ 32 RHB |
100 | 64KB | 是 | 否 |