ZHCSR52B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TI 提供大量的开发工具。下面是部分用于评估器件性能、生成代码和开发解决方案的工具和软件。若要查看 C2000™ 实时控制 MCU 的所有可用工具和软件,请访问 C2000 实时控制 MCU - 设计和开发页面以及 C2000 软件页面。
开发工具
F2800137 controlCARD
F2800137 controlCARD 是一种基于 HSEC180 controlCARD 的评估和开发工具,适用于 C2000™ F280013x 系列的微控制器产品。controlCARD 非常适合用于初始评估和系统原型设计。它们也是完整的板级模块,利用两种标准外形尺寸(100 引脚 DIMM 或 180 引脚 HSEC)中的一种来提供更低厚度的单板控制器解决方案。首次评估时,通常购买与基板捆绑或捆绑在应用套件中的 controlCARD。
LAUNCHXL-F2800137
LAUNCHXL-F2800137 是一款适用于 TI C2000™ 实时控制器 F280013x 系列的低成本开发板。该板不仅适用于初始评估和原型设计,还提供易于使用的标准化平台来开发未来的应用。该扩展版本 LaunchPad™ 开发套件可提供额外引脚用于评估,并支持连接两个 BoosterPack™ 插件模块。
TI Resource Explorer
要增强您的体验,请务必查看 TI Resource Explorer 以浏览应用的示例、库和文档。
软件工具
用于 C2000 MCU 的 C2000Ware
用于 C2000™ MCU 的 C2000Ware 是一系列紧密相关的软件和文档,旨在尽可能缩短软件开发时间。它包括特定于器件的驱动程序、库和外设示例。
Digital Power SDK
Digital Power SDK 包含一套紧密相关的软件基础架构、工具和文档,旨在尽可能缩短基于 C2000 MCU 的数字电源系统的开发时间,可适用于各种交流/直流、直流/直流和直流/交流电源应用。软件中包含可运行于 C2000 数字电源评估模块 (EVM) 和多种 TI 参考设计(适用于太阳能、电信、服务器、电动汽车充电器和工业电力输送应用)上的固件。Digital Power SDK 包含数字电源应用在开发和评估等各阶段所需的所有资源。
Motor Control SDK
Motor Control SDK 包含一系列紧密相关的软件架构、工具和文档,旨在尽可能缩短基于 C2000 MCU 的电机控制系统开发时间,适用于各种三相电机控制应用。软件中包含可运行于 C2000 电机控制评估模块 (EVM) 和多种 TI 设计 (TID)(适用于工业驱动和其他电机控制)上的固件。Motor Control SDK 包含高性能电机控制应用在开发和评估等各阶段所需的所有资源。
适用于 C2000 微控制器的 Code Composer Studio™ (CCS) 集成开发环境 (IDE)
Code Composer Studio 是支持 TI 微控制器和嵌入式处理器产品系列的集成开发环境 (IDE)。Code Composer Studio 包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。它包含优化的 C/C++ 编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、分析器以及多种其他功能。直观的 IDE 提供了单一用户界面,带领用户完成应用开发流程的每个步骤。熟悉的工具和界面使用户能够比以前更快地上手。Code Composer Studio 将 Eclipse 软件框架的优势和 TI 高级嵌入式调试功能相结合,为嵌入式开发人员提供了一种极具吸引力且功能丰富的开发环境。
SysConfig 系统配置工具 SysConfig 是一个全面的图形实用程序集合,用于配置引脚、外设、无线电、子系统和其他组件。SysConfig 可助您直观地管理、发现和解决冲突,以便您有更多时间创建差异化应用。该工具的输出包括 C 头文件和代码文件,这些文件可与软件开发套件 (SDK) 示例配合使用,或用于配置定制软件。SysConfig 工具会自动选择满足输入要求的 pinmux 设置。SysConfig 工具作为独立安装程序集成在 CCS 中,也可以通过 dev.ti.com 云工具门户使用。有关 SysConfig 系统配置工具的更多信息,请访问系统配置工具页面。
C2000 第三方搜索工具 TI 与多家公司携手推出适用于 TI C2000 器件的各种解决方案和服务。这些公司可使用 C2000 器件加速量产流程。下载此搜索工具,快速浏览第三方详细信息,并寻找合适的第三方来满足您的需求。
UniFlash 独立闪存工具
UniFlash 是一款独立工具,用于通过 GUI、命令行或脚本接口对片上闪存存储器进行编程。
模型
您可以从产品的“设计与开发”页面下载各种模型。这些模型包括 I/O 缓冲器信息规范 (IBIS) 模型和边界扫描描述语言 (BSDL) 模型。若要查看所有可用模型,请访问每个器件的“设计与开发”页面的“设计工具与仿真”部分。
培训
为帮助设计工程师充分利用 C2000 微控制器的特性和性能,TI 开发了各种培训资源。通过利用在线培训资料和可下载的实际操作技术讲座,可方便地获得关于 C2000 微控制器系列的全方位的实际知识。这些培训资源旨在简化学习过程,同时缩短开发时间并加快产品上市速度。有关各种培训资源的更多信息,请访问 C2000™ 实时控制 MCU - 支持和培训站点。此外,C2000 Academy 课程还为新用户提供了一种快速掌握 C2000 器件及其众多特性的方法。对于刚开始使用 C2000 的用户来说,这是一个很好的切入点,可在 C2000 Academy 资源管理器页面上找到此课程。