ZHCSKB0D October 2019 – November 2020 TMP63
PRODUCTION DATA
测试条件为:TA = 25°C(除非另有说明)

图 7-1 使用多个偏置电流时的电阻与环境温度间的关系

图 7-3 TCR 与检测电流 (ISNS) 间的关系

图 7-5 电源相关电阻与偏置电流间的关系

| VSNS = 1V |

| 环境材料:搅拌液体。温度:25 °C 至 125 °C |

| RBIAS = 100kΩ,容差为 ±0.01 % |

| RBias = 100kΩ,容差为 ±0.01% |

| RBias = 100kΩ(容差为 ±0.01 %) |

| 环境材料:搅拌液体。温度:25 °C 至 125 °C |

| 环境材料:静止空气 |