ZHCSJ51F December 2018 – November 2023 TMP61
PRODUCTION DATA
测试条件为:TA = 25°C(除非另有说明)
图 6-1 使用多个偏置电流时电阻与环境温度间的关系
图 6-3 TCR 与检测电流 (ISNS) 间的关系

| VSNS = 1V |

| 环境条件:静止空气 |

| 环境材料:搅拌液体 |

| RBIAS = 10kΩ,容差为 ±0.01% |

| VSns = 1.8V,2.5V,3.3V 和 5.0V,RBias = 10kΩ,容差为 ±0.01% |

| RBias = 10kΩ(容差为 ±0.01%) |

| 环境材料:搅拌液体 |

| 环境条件:静止空气 |