ZHCSKH3 November 2019 TMP392
PRODUCTION DATA.
TMP392 器件属于超低功耗、双通道、电阻器可编程温度开关系列,可在 30°C 至 130°C 范围内对系统过热事件进行保护和检测。TMP392可提供双路过热(热、温)检测。跳闸温度 (TTRIP) 和热迟滞 (THYST) 选项可由两个位于 SETA 和 SETB 引脚上的 E96 系列电阻器(1% 容差)进行编程。通道 A 电阻器的阻值范围为 1.05KΩ 至 909KΩ,具有 48 个不同阻值。通道 B 电阻器的阻值范围为 10.5KΩ 至 909KΩ
SETA 输入的接地电阻器值可设置通道 A 的 TTRIP 阈值。SETB 输入的接地电阻器值可设置通道 B 的 TTRIP 阈值,两个通道的 THYST 选项可设置为 5°C 或 10°C,以防止发生不需要的数字输出切换。当 SETB 输入接地,通道 A 运行时具有 20°C 的迟滞。电阻器精度对 TTRIP 精度没有影响。
为使客户能够进行电路板级制造, TMP392 可通过发挥 SETA 或 SETB 引脚功能激活数字输出,从而支持跳闸测试功能。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TMP392 | SOT-563 (6) | 1.60mm × 1.20mm |
| 器件型号 | 功能 | 输出类型 |
|---|---|---|
| TMP390 | 热/冷 | 开漏 |
| TMP392 | 热/温 |