ZHCSKA0B September 2019 – June 2022 TMP390-Q1
PRODUCTION DATA
SETA 使用 78.7kΩ 设置 +90°C 阈值。SETB 使用 215kΩ 设置 –25°C 跳变点和 10°C 迟滞。这些值是使用表 7-1 和表 7-2 确定的。这些电阻器的最大容差应为 1%,在所需温度范围内的最大容差应为 100ppm/°C 或更低。本示例中使用的电阻器设置汇总如表 8-1 所示。有关其他跳变点和迟滞配置,请参阅表 7-1 和表 7-2。
可通过图 8-4 中显示的输出图,对 TMP390-Q1 的开关输出进行可视化。必须注意的是,从通道 A 阈值中减去迟滞并将其添加到通道 B 阈值中。OUTA 保持高电平,直到传感器达到 +90°C,此时输出变为低电平,并在温度回落至 +80°C 后返回高电平。当温度保持在 –25°C 以下时,OUTB 跳闸并变为低电平,直到温度升至 –15°C 以上。
通道 | 电阻设置 (kΩ) | 迟滞 (°C) | 跳闸温度 (°C) |
---|---|---|---|
SETA | 78.7 | 10 | +90 |
SETB | 215 | –25 |