| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
|---|
| VDD | 电源电压 | 1.62 | 3.3 | 5.5 | V |
| VOUTA | 通道 A 输出上拉电压(开漏) | | | VDD + 0.3 | V |
| VOUTB | 通道 B 输出上拉电压(开漏) | | | VDD + 0.3 | V |
| ISETA | SETA 引脚电路漏电流 | -20 | | 20 | nA |
| ISETB | SETB 引脚电路漏电流 | -20 | | 20 | nA |
| RPA | 从 OUTA 连接到 VDDIO 的上拉电阻(1) | 1 | 10 | | kΩ |
| RPB | 从 OUTB 连接到 VDDIO 的上拉电阻(1) |
| TA | 自然通风工作温度范围(额定性能) | -40 | | 125 | °C |
| 自然通风工作温度范围(工作性能) | –55 | | 130 | °C |
(1) 其中 VDDIO 是 VDD 以外的独立电源,其电压不得超过 (VDD + 0.3)V。