ZHCS914M January 2004 – December 2020 TMP175 , TMP75
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TMP175 | TMP75 | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| 温度输入 | |||||||||
| 范围 | -40 | 125 | -40 | 125 | °C | ||||
| TERR | 温度精度 | -25 °C 至 +85 °C | ±0.5 | ±1.5 | ±0.5 | ±2 | °C | ||
| TERR | 温度精度 | –40°C 至 +125°C | ±1 | ±2 | ±1 | ±3 | |||
| PSR | 温度精度(温度误差与电源间的关系) | ±200 | ±500 | ±200 | ±500 | m °C/V | |||
| TRES | 温度分辨率 | 可选 | 0.0625 | 0.0625 | °C | ||||
| 数字输入/输出 | |||||||||
| CIN | 输入电容 | 3 | 3 | pF | |||||
| VIH | 输入逻辑高电平 | SDA、SCL、A0、A1、A2 | 0.7 (V+) | 6 | 0.7 (V+) | 6 | V | ||
| VIL | 输入逻辑低电平 | SDA、SCL、A0、A1、A2 | –0.5 | 0.3 (V+) | –0.5 | 0.3 (V+) | V | ||
| IIN | 输入漏电流 | SDA、SCL、A0、A1、A2 | 1 | 1 | µA | ||||
| 滞后 (HYST) | Hysteresis | SDA、SCL | 500 | 500 | mV | ||||
| VOL | 低电平输出逻辑 SDA | IOL=3mA | 0 | 0.15 | 0.4 | 0 | 0.15 | 0.4 | V |
| VOL | 低电平输出逻辑 ALERT | IOL=4mA | 0 | 0.15 | 0.4 | 0 | 0.15 | 0.4 | V |
| 分辨率 | 可选 | 9 | 12 | 9 | 12 | 位 | |||
| 转换时间 | R1 = 0、R0 = 0;9 位 | 27.5 | 37.5 | 27.5 | 37.5 | ms | |||
| R1 = 0、R0 = 1;10 位 | 55 | 75 | 55 | 75 | |||||
| R1 = 1、R0 = 0 11 位 | 110 | 150 | 110 | 150 | |||||
| R1 = 1、R0 = 1;12 位 | 220 | 300 | 220 | 300 | |||||
| 电源 | |||||||||
| 运行温度 | 2.7 | 5.5 | 2.7 | 5.5 | V | ||||
| IDD_AVG | 平均电流消耗 | 串行总线无效 | 50 | 85 | 50 | 85 | µA | ||
| 串行总线有效,SCL 频率 = 400kHz | 100 | 100 | |||||||
| 串行总线有效,SCL 频率 = 3.4MHz | 410 | 410 | |||||||
| IDD_SD | 关断电流 | 串行总线无效 | 0.1 | 3 | 0.1 | 3 | µA | ||
| 串行总线有效,SCL 频率 = 400kHz | 60 | 60 | |||||||
| 串行总线有效,SCL 频率 = 3.4MHz | 380 | 380 | |||||||