ZHCS914M January 2004 – December 2020 TMP175 , TMP75
PRODUCTION DATA
图 8-2 展示了 TMP175 和 TMP75 器件从室温 (27°C) 浸入 100°C 油浴的阶跃响应。时间常数(即输出达到输入阶跃 63% 的时间)是 1.5 秒。时间常数结果取决于安装 TMPx175 器件的印刷电路板 (PCB)。在此测试中,TMP175 和 TMP75 器件焊接于 0.375 英寸 × 0.437 英寸的双层 PCB 上。
图 8-2 温度阶跃响应