ZHCS914M January 2004 – December 2020 TMP175 , TMP75
PRODUCTION DATA
为了与 TMP175 和 TMP75 通信,主器件必须首先通过一个从器件地址字节来寻找从器件的地址。从器件地址包含 7 个地址位,和一个表明希望执行读取还是写入操作的方向位。
TMP175 具有三个地址引脚,允许在单个总线接口上对多达 27 个器件进行寻址。表 7-2 描述了用于正确连接最多 27 个器件的引脚逻辑电平。1 表示引脚连接到电源 (VCC),0 表示引脚连接到 GND,悬空 表示引脚未连接。在每个总线通信上对 A0、A1 和 A2 引脚的状态进行采样,并且应该在接口上发生任何活动之前确定引脚状态。
TMP75 具有 3 个地址引脚,支持在每个总线上连接最多 8 个器件。表 7-3 中描述了引脚逻辑电平。在复位后、通信开始时或响应双线地址获取请求时读取 TMP75 和 TMP175 的地址引脚。读取这些引脚的状态后,地址被锁存以便尽可能降低与检测相关的功率耗散。
| A2 | A1 | A0 | 从器件地址 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1001000 |
| 0 | 0 | 1 | 1001001 |
| 0 | 1 | 0 | 1001010 |
| 0 | 1 | 1 | 1001011 |
| 1 | 0 | 0 | 1001100 |
| 1 | 0 | 1 | 1001101 |
| 1 | 1 | 0 | 1001110 |
| 1 | 1 | 1 | 1001111 |
| 浮点 | 0 | 0 | 1110000 |
| 浮点 | 0 | 浮点 | 1110001 |
| 浮点 | 0 | 1 | 1110010 |
| 浮点 | 1 | 0 | 1110011 |
| 浮点 | 1 | 浮点 | 1110100 |
| 浮点 | 1 | 1 | 1110101 |
| 浮点 | 浮点 | 0 | 1110110 |
| 浮点 | 浮点 | 1 | 1110111 |
| 0 | 浮点 | 0 | 0101000 |
| 0 | 浮点 | 1 | 0101001 |
| 1 | 浮点 | 0 | 0101010 |
| 1 | 浮点 | 1 | 0101011 |
| 0 | 0 | 浮点 | 0101100 |
| 0 | 1 | 浮点 | 0101101 |
| 1 | 0 | 浮点 | 0101110 |
| 1 | 1 | 浮点 | 0101111 |
| 0 | 浮点 | 浮点 | 0110101 |
| 1 | 浮点 | 浮点 | 0110110 |
| 浮点 | 浮点 | 浮点 | 0110111 |
| A2 | A1 | A0 | 从器件地址 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1001000 |
| 0 | 0 | 1 | 1001001 |
| 0 | 1 | 0 | 1001010 |
| 0 | 1 | 1 | 1001011 |
| 1 | 0 | 0 | 1001100 |
| 1 | 0 | 1 | 1001101 |
| 1 | 1 | 0 | 1001110 |
| 1 | 1 | 1 | 1001111 |