ZHCS914M January 2004 – December 2020 TMP175 , TMP75
PRODUCTION DATA
| 快速模式 | 高速模式 | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| f(SCL) | SCL 运行频率 | 1 | 400 | 1 | 2380 | kHz | |
| t(BUF) | 停止和启动条件之间的总线空闲时间 | 1.3 | 0.16 | µs | |||
| t(SUSTA) | 重复启动条件设置时间 | 0.6 | 0.16 | µs | |||
| t(HDSTA) | 重复启动条件后的保持时间。 在此周期后,生成第一个时钟。 |
0.6 | 0.16 | µs | |||
| t(SUSTO) | 停止条件设置时间 | 0.6 | 0.16 | µs | |||
| t(HDDAT) | 数据保持时间 | 4 | 900 | 4 | 120 | ns | |
| t(SUDAT) | 数据设置时间 | 100 | 20 | ns | |||
| t(LOW) | SCL 时钟低电平周期 | 1.3 | 0.28 | µs | |||
| t(HIGH) | SCL 时钟高电平周期 | 0.6 | 0.06 | µs | |||
| tRC | 时钟上升时间 | 300 | 40 | ns | |||
| tRC | SCLK ≤ 100kHz 时的时钟上升时间 | 1000 | ns | ||||
| tF | 时钟下降时间 | 300 | 40 | ns | |||
| ttimeout | 超时(SCL = GND 或 SDA = GND)TMP175 | 25 | 74 | 25 | 74 | ms |
|
| ttimeout | 超时(SCL = GND 或 SDA = GND)TMP75 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||