ZHCSY71 April 2025 TMCS1148
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 产品(3) | 灵敏度 | 零电流输出电压 | IIN 线性测量范围(1) | |
|---|---|---|---|---|
| VS = 5V | VS = 3.3V | |||
| TMCS1148A2A | 14.8mV/A | 2.5V | ±162A(2) | -162A 至 47.2A(2) |
| TMCS1148A4A | 20mV/A | ±120A(2) | -120A 至 35A(2) | |
| TMCS1148A5A | 30mV/A | ±80A | -80A 至 23.3A | |
| TMCS1148A7A | 40mV/A | ±60A | -60A 至 17.5A | |
| TMCS1148A8A | 60mV/A | ±40A | -40A 至 11.6A | |
| TMCS1148B1A | 9.9mV/A | 1.65V | -156A 至 328A(2) | ±156A(2) |
| TMCS1148B3A | 19.8mV/A | -78.2A 至 164A(2) | ±78.2A | |
| TMCS1148B6A | 33mV/A | -46.9A 至 98.4A(2) | ±46.9A | |
| TMCS1148E8A | 60mV/A | 0.5V | -6.6A 至 73.3A | -6.6A 至 45A |
| TMCS1148E9A | 100mV/A | -4A 至 44A | -4A 至 27A | |