ZHCSY71 April 2025 TMCS1148
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
CMTI 是指器件在不对输出信号产生明显耦合干扰的情况下承受输入电压上升或下降阶跃的能力。该器件规定了最大共模转换速率,在该速率下,输出信号不会受到持续时间超过 1µs 的大于 200mV 电压的干扰,如图 8-3 所示,共模输入阶跃为 150kV/µs。在共模转换之后,通过足够的滤波或消隐时间,可以支持比指定 CMTI 更高的边沿速率。