ZHCSSJ9C July 2023 – January 2025 TMCS1123
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TMCS1123 具有精确的内部基准,此基准可确定零电流输出电压 VOUT,0A。通过选择器件比较 表中列出的三个不同零电流输出电压选项中的任何一个,可以优化总体电流检测动态范围。方程式 14、方程式 15 和方程式 16 中列出了这些极低漂移精度零电流基准选项。这些公式适用于使用 3.0V 至 5.5V 之间的各种电源电压进行精确的双向或单向电流测量。