ZHCSSJ9C July 2023 – January 2025 TMCS1123
PRODUCTION DATA
器件封装和 PCB 的最大热时间常数为秒级;因此,对于任何频率高于 1Hz 的持续直流或正弦交流周期波形,都可以根据 RMS 持续电流电平进行评估。连续电流能力强烈依赖于运行时的预期工作环境温度范围。图 7-4 展示了该器件安装在 TMCS1123xEVM 上时的最大持续电流处理能力。由于从结到环境的热传递减少以及引线框中的功率耗散增加,在较高的环境温度下电流能力会下降。通过改进应用的热设计,SOA 可以在更高的温度下支持更大的电流。使用更大更重的铜电源平面、在电路板上提供气流或在器件区域添加散热结构都有助于提高热性能。