ZHCSLM2A January 2021 – July 2021 TMCS1108
PRODUCTION DATA
对于在高电流和无电流之间传输脉冲电流的应用,允许的能力受到引线框中短时间发热的限制。TMCS1108 在某些条件下可以承受更高的电流范围,但是,对于重复的脉冲事件,电流电平必须同时满足脉冲电流 SOA 和 rms 连续电流约束条件。脉冲持续时间、占空比和环境温度都会影响重复脉冲事件的 SOA。图 8-6、图 8-7、图 8-8 和图 8-9 根据 TMCS1108EVM 的测试结果说明了重复应力水平,在该测试结果下,参数性能和隔离完整性在多个环境温度的后应力下不受影响。在高占空比或长脉冲持续时间下,对于由Equation15 定义的 rms 值,该限值接近连续电流 SOA。

其中

| TA = 25°C | ||

| TA = 105°C | ||

| TA = 85°C | ||

| TA = 125°C | ||