ZHCSN97 July 2021 TMCS1108-Q1
PRODUCTION DATA
对于三相电机应用的电流感测,要确保在预期电流范围内提供线性感测,并确保器件处于工作热约束范围内。可以为每个相位使用一个 TMCS1108-Q1,或者可以测量两个相位,并在电机控制器主机处理器上计算第三个相位。对于该示例,考虑 5V 的标称电源,但对于某些电源变化,至少要包含 4.9V。最大输出摆幅根据 TMCS1108-Q1 规格定义,并且需要 ±20A 的满量程电流测量。
| 设计参数 | 示例值 |
|---|---|
| VS,nom | 5V |
| VS,min | 4.9V |
| IIN,FS | ±20A |